Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The cutting edge with an emphasis on sharpness is ideal for resin machining
  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image
Teilenummer
SEC-PLEM2R0.3
SEC-PLEM2R0.4
SEC-PLEM2R0.5
SEC-PLEM2R0.6
SEC-PLEM2R0.7
SEC-PLEM2R0.8
SEC-PLEM2R1
SEC-PLEM2R1.2
SEC-PLEM2R1.5
SEC-PLEM2R2
SEC-PLEM2R2.5
SEC-PLEM2R3-3
SEC-PLEM2R3-6
SEC-PLEM2R4-4
SEC-PLEM2R4-6
SEC-PLEM2R5
SEC-PLEM2R6
SEC-PLEM2R8
SEC-PLEM2R10
SEC-PLEM2R12
SEC-PLEM2R16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

38.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.94451

40.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.41.24451

28.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.54451

32.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.61.84451

31.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.72.14451

31.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.82.44451

18.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 134501

22.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.23.64501

22.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.54501

20.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 264551

26.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.57.54551

27.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 393602

28.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 396601

29.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4124602

28.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4126601

33.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5156601

29.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6186602

64.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8248802

82.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103010802

140.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123612902

112.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1648161102

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
SEC-PLEM2R 0.3 4 0.9 45 1
0.4 4 1.2 45 1
0.5 4 1.5 45 1
0.6 4 1.8 45 1
0.7 4 2.1 45 1
0.8 4 2.4 45 1
0.9 4 2.7 45 1
1 4 3 50 1
1.2 4 3.6 50 1
1.5 4 4.5 50 1
2 4 6 55 1
2.5 4 7.5 55 1
3 6 6 9 60 1
3 3 3 9 60 2
4 6 6 12 60 1
4 4 4 12 60 2
5 6 15 60 1
6 6 18 60 2
8 8 24 80 2
10 10 30 80 2
12 12 36 90 2
16 16 48 110 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A cutting edge shape that is ideal for machining resin.
It is suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support