TS Coated Carbide T-Slot Cutter, 4-Flute / Angular

TS Coated Carbide T-Slot Cutter, 4-Flute / Angular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Standardfräser zum T-Nutenfräsen
-er hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide T-Slot Cutter, 4-Flute / Angular:Related Image
Teilenummer
TSC-STSAGEMW-5-30
TSC-STSAGEMW-5-45
TSC-STSAGEMW-6-30
TSC-STSAGEMW-6-45
TSC-STSAGEMW-8-30
TSC-STSAGEMW-8-45
TSC-STSAGEMW-10-30
TSC-STSAGEMW-10-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter D
(mm)
Flute Width ℓ
(mm)
Single Angle θ
(Degree)
Overall Length L
(mm)
Neck Length ℓ1
(mm)
Neck Diameter D1
(mm)
Shank Diameter d
(mm)

102.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52.1305042.56

102.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51.2455042.56

102.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62.7305042.76

102.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61.44550436

82.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83.7306053.68

82.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81.94560548

90.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.6308064.510

90.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.445806510

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide T-Slot Cutter, 4-Flute / Angular:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model NumberFlute Diameter
D
Single Angle
θ
Flute Width
Neck Length
ℓ1
Neck Diameter
d1
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 4 Pieces
TSC-STSAGEMW5451.242.5650 
302.12.5 
6451.443650 
302.72.7 
8451.954860 
303.73.6 
10452.4651080 
304.64.5 



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Number of Flutes 4 Flutes Coating TS Coating Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support