Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Square

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Square

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Square:Related Image
Teilenummer
STSEM4-[2-4/0.1]-[0.1-4/0.1]-[1-5/1]-[1.5-2/0.1]
STSEM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]
STSEM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]
STSEM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]
STSEM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]
STSEM16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]
STSEMW4-[2-4/0.1]-[0.1-4/0.1]-[1-5/1]-[1.5-2/0.1]
STSEMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]
STSEMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]
STSEMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]
STSEMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]
STSEMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5
1 8 Arbeitstage 42 Flutes502 ~ 40.1 ~ 41 ~ 51.5 ~ 2
1 7 Arbeitstage 62 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 4
1 7 Arbeitstage 82 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 6
1 7 Arbeitstage 102 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 7
1 7 Arbeitstage 122 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 8
1 7 Arbeitstage 162 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 12
1 8 Arbeitstage 44 Flutes502 ~ 40.1 ~ 41 ~ 51.5 ~ 2
1 7 Arbeitstage 64 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 4
1 7 Arbeitstage 84 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 6
1 7 Arbeitstage 104 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 7
1 7 Arbeitstage 124 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 8
1 7 Arbeitstage 164 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 12

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Square:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width

0.1 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Neck Diameter *
d
1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
STSEMSTSEMW
STSEM
(2 Flutes)

STSEMW
(4 Flutes)
4 2.0 ~2.50.1 ~ 2.01 ~ 21.550  
2.6 ~3.40.5 ~ 3.01 ~ 51.5 ~ 2.0
3.5 ~4.00.5 ~ 4.01 ~ 51.5 ~ 2.0
6 5.0 ~6.0 1.0 ~ 5.02 ~ 63.0 ~4.0 60  
8 6.1 ~8.0 1.0 ~ 5.02 ~ 84.0 ~6.0 60  
10 8.1 ~ 10.0 1.0 ~ 5.02 ~ 105.0 ~7.0 80  
1210.1 ~ 12.0 1.0 ~ 5.02 ~ 126.0 ~8.0 80  
1612.1 ~ 16.01.0 ~ 5.02 ~ 168.0 ~ 12.0100  
* Please be aware that manufacturing may not be possible if the selected neck diameter is d = 6 or greater and the "2≤D-d1" condition is not satisfied.

Optionen

Initial Additional Processing How to Order / Charge Details P.656

Machining ShapeCodeSpecifications
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Square:Related ImageKRInitial Curved Processing
KR = 0.05 mm Increment Designation
[ ! ]0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2) / 2
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Square:Related ImageKCInitial C-Surface Processing
KC = 0.05 mm Increment Designation
[ ! ]0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2) / 2

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Square:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support