Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Ball

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Ball

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Sonderabmessungen können auch für T-Nut-Kugeln spezifiziert werden
-Schlanke Schaftform vermeidet Werkzeuginterferenzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Ball:Related Image
Teilenummer
SS-STSBEM4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[0.5-5/0.05]
SS-STSBEM6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[0.5-5/0.05]
SS-STSBEM8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[0.5-5/0.05]
SS-STSBEMW4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[0.5-5/0.05]
SS-STSBEMW6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[0.5-5/0.05]
SS-STSBEMW8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[0.5-5/0.05]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#3 #4 #5
1 7 Arbeitstage 42 Flutes605.5 ~ 81 ~ 50.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 62 Flutes808.1 ~ 121 ~ 50.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 82 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 50.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 44 Flutes605.5 ~ 81 ~ 50.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 64 Flutes808.1 ~ 121 ~ 50.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 84 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 50.5 ~ 5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Ball:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model NumberShank Diameter
d
Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width

0.1mm
Ball Part
R
0.05 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
SS-STSBEMSS-STSBEMW
SS-STSBEM
(2 Flutes)
SS-STSBEMW
(4 Flutes)
45.5 ~6.01.0 ~ 5.0 ℓ/2 ≤ R ≤ 560  
6.1 ~8.060  
68.1 ~ 10.080  
10.1 ~ 12.080  
812.1 ~ 16.0100  

Optionen

Initial Additional Processing How to Order / Charge Details P.656
Machining ShapeCodeSpecifications
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Ball:Related ImageKRInitial Curved Processing
KR = 0.05 mm Increment Designation
[ ! ]0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2) / 2
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Ball:Related ImageKCInitial C-Surface Processing
KC = 0.05 mm Increment Designation
[ ! ]0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2) / 2
 
Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Ball:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support