Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Double Angular

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Double Angular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Double Angular:Related Image
Teilenummer
STSWAGEM4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.05]-[2-5/1]-[1.5-2/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEM16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.1]-[2-5/1]-[1.5-2/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[30-155/1]
STSWAGEMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[30-155/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6
1 8 Arbeitstage 42 Flutes502 ~ 40.5 ~ 42 ~ 51.5 ~ 230 ~ 155
1 7 Arbeitstage 62 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 430 ~ 155
1 7 Arbeitstage 82 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 630 ~ 155
1 7 Arbeitstage 102 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 730 ~ 155
1 7 Arbeitstage 122 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 830 ~ 155
1 7 Arbeitstage 162 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 1230 ~ 155
1 8 Arbeitstage 44 Flutes502 ~ 40.5 ~ 42 ~ 51.5 ~ 230 ~ 155
1 7 Arbeitstage 64 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 430 ~ 155
1 7 Arbeitstage 84 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 630 ~ 155
1 7 Arbeitstage 104 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 730 ~ 155
1 7 Arbeitstage 124 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 830 ~ 155
1 7 Arbeitstage 164 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 1230 ~ 155

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Double Angular:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width*

0.1 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Neck Diameter *
d
1
0.1 mm Increment Designation
Double Angle
θ
1° Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
STSWAGEMSTSWAGEMW
STSWAGEM
(2 Flutes)
STSWAGEMW
(4 Flutes)
42.0 ~ 4.00.5 ~ 4.02 ~51.5 ~ 2.030° ~ 155°50  
65.0 ~ 6.01.0 ~ 5.02 ~63.0 ~ 4.060  
86.1 ~ 8.01.0 ~ 5.02 ~84.0 ~ 6.060  
108.1 ~ 10.01.0 ~ 5.02 ~ 105.0 ~ 7.080  
1210.1 ~ 12.01.0 ~ 5.02 ~ 126.0 ~ 8.080  
1612.1 ~ 16.01.0 ~ 5.02 ~ 168.0 ~ 12.0100  
* Please be aware that manufacturing may not be possible if the selected blade width does not satisfy the Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Double Angular:Related Image condition.

Optionen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Double Angular:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support