Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Double Angular

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Double Angular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Double Angular:Related Image
Teilenummer
SS-STSWAGEM4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[30-155/1]
SS-STSWAGEM6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[30-155/1]
SS-STSWAGEM8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[30-155/1]
SS-STSWAGEMW4-[5.5-8/0.1]-[1-5/0.1]-[30-155/1]
SS-STSWAGEMW6-[8.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[30-155/1]
SS-STSWAGEMW8-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[30-155/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#3 #4 #5
1 7 Arbeitstage 42 Flutes605.5 ~ 81 ~ 530 ~ 155
1 7 Arbeitstage 62 Flutes808.1 ~ 121 ~ 530 ~ 155
1 7 Arbeitstage 82 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 530 ~ 155
1 7 Arbeitstage 44 Flutes605.5 ~ 81 ~ 530 ~ 155
1 7 Arbeitstage 64 Flutes808.1 ~ 121 ~ 530 ~ 155
1 7 Arbeitstage 84 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 530 ~ 155

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Double Angular:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model NumberShank Diameter
d
Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width*

0.1mm
Double Angle
θ
1° Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
SS-STSWAGEMSS-STSWAGEMW
SS-STSWAGEM
(2 Flutes)
SS-STSWAGEMW
(4 Flutes)
45.5 ~ 6.01.0 ~ 5.030° ~ 155°60  
6.1 ~ 8.060  
68.1 ~ 10.080  
10.1 ~ 12.080  
812.1 ~ 16.0100  
* Please be aware that manufacturing may not be possible if the selected blade width does not satisfy the Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Double Angular:Related Image condition.

Optionen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Slim Shank, Double Angular:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support