Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Angular

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Angular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Angular:Related Image
Teilenummer
STSAGEM4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.05]-[2-5/1]-[1.5-2/0.1]-[1-45/1]
STSAGEM6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[1-45/1]
STSAGEM8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[1-45/1]
STSAGEM10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[1-45/1]
STSAGEM12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[1-45/1]
STSAGEM16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[1-45/1]
STSAGEMW4-[2-4/0.1]-[0.5-4/0.1]-[2-5/1]-[1.5-2/0.1]-[1-45/1]
STSAGEMW6-[5-6/0.1]-[1-5/0.1]-[2-6/1]-[3-4/0.1]-[1-45/1]
STSAGEMW8-[6.1-8/0.1]-[1-5/0.1]-[2-8/1]-[4-6/0.1]-[1-45/1]
STSAGEMW10-[8.1-10/0.1]-[1-5/0.1]-[2-10/1]-[5-7/0.1]-[1-45/1]
STSAGEMW12-[10.1-12/0.1]-[1-5/0.1]-[2-12/1]-[6-8/0.1]-[1-45/1]
STSAGEMW16-[12.1-16/0.1]-[1-5/0.1]-[2-16/1]-[8-12/0.1]-[1-45/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Number of Flutes Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6
1 8 Arbeitstage 42 Flutes502 ~ 40.5 ~ 42 ~ 51.5 ~ 21 ~ 45
1 7 Arbeitstage 62 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 41 ~ 45
1 7 Arbeitstage 82 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 61 ~ 45
1 7 Arbeitstage 102 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 71 ~ 45
1 7 Arbeitstage 122 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 81 ~ 45
1 7 Arbeitstage 162 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 121 ~ 45
1 8 Arbeitstage 44 Flutes502 ~ 40.5 ~ 42 ~ 51.5 ~ 21 ~ 45
1 7 Arbeitstage 64 Flutes605 ~ 61 ~ 52 ~ 63 ~ 41 ~ 45
1 7 Arbeitstage 84 Flutes606.1 ~ 81 ~ 52 ~ 84 ~ 61 ~ 45
1 7 Arbeitstage 104 Flutes808.1 ~ 101 ~ 52 ~ 105 ~ 71 ~ 45
1 7 Arbeitstage 124 Flutes8010.1 ~ 121 ~ 52 ~ 126 ~ 81 ~ 45
1 7 Arbeitstage 164 Flutes10012.1 ~ 161 ~ 52 ~ 168 ~ 121 ~ 45

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Angular:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Flute Width*

0.1 mm Increment Designation
Neck Length
1
1 mm Increment Designation
Neck Diameter *
d
1
0.1 mm Increment Designation
Single Angle
θ
1° Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
STSAGEMSTSAGEMW
STSAGEM
(2 Flutes)
STSAGEMW
(4 Flutes)
43.5 ~ 4.00.5 ~ 4.02 ~51.5 ~2.0 1° - 45°50  
65.0 ~ 6.01.0 ~ 5.02 ~63.0 ~4.060  
86.1 ~ 8.01.0 ~ 5.02 ~84.0 ~6.060  
108.1 ~ 10.01.0 ~ 5.02 ~ 105.0 ~7.080  
1210.1 ~ 12.01.0 ~ 5.02 ~ 126.0 ~8.080  
1612.1 ~ 16.01.0 ~ 5.02 ~ 168.0 ~ 12.0100  
* Please be aware that manufacturing may not be possible if the selected blade width does not satisfy the Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Angular:Related Image condition.
* Please be aware that manufacturing may not be possible if the selected neck diameter does not satisfy the "2 ≤ D-d1" condition.

Optionen

Carbide T-Slot Cutter, 2-Flute / 4-Flute, Angular:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support