Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Stepped Type

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Stepped Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Stepped Type:Related Image
Teilenummer
BSCS3-[0.3-2.6/0.01]-[0.5-7.5/0.1]-[30-90/1]-[0.7-3/0.01]-[2.3-10/0.1]-[F,​T]
BSCS4-[2.01-3/0.01]-[0.5-17/0.1]-[30-90/1]-[2.41-4/0.01]-[2.5-20/0.1]-[F,​T]
BSCS6-[3.01-5/0.01]-[3-22/0.1]-[30-45/1]-[4.01-6/0.01]-[5-24/0.1]-[F,​T]
BSCS8-[4.01-7/0.01]-[4-26/0.1]-[30-45/1]-[5.01-8/0.01]-[6-28/0.1]-[F,​T]
BSCS10-[6.01-9/0.01]-[5-32/0.1]-[30-45/1]-[7.01-10/0.01]-[7-35/0.1]-[F,​T]
BSCS12-[8.01-11/0.01]-[6-34/0.1]-[30-45/1]-[9.01-12/0.01]-[8-36/0.1]-[F,​T]
BSCS16-[10.01-15/0.01]-[8-46/0.1]-[30-45/1]-[11.01-16/0.01]-[10-48/0.1]-[F,​T]
SEMS3-[0.3-2.6/0.01]-[0.5-7.5/0.1]-[30-90/1]-[0.7-3/0.01]-[2.3-10/0.1]-[F,​T]
SEMS4-[2.01-3/0.01]-[0.5-17/0.1]-[30-90/1]-[2.41-4/0.01]-[2.5-20/0.1]-[F,​T]
SEMS6-[3.01-5/0.01]-[3-22/0.1]-[30-45/1]-[4.01-6/0.01]-[5-24/0.1]-[F,​T]
SEMS8-[4.01-7/0.01]-[4-26/0.1]-[30-45/1]-[5.01-8/0.01]-[6-28/0.1]-[F,​T]
SEMS10-[6.01-9/0.01]-[5-32/0.1]-[30-45/1]-[7.01-10/0.01]-[7-35/0.1]-[F,​T]
SEMS12-[8.01-11/0.01]-[6-34/0.1]-[30-45/1]-[9.01-12/0.01]-[8-36/0.1]-[F,​T]
SEMS16-[10.01-15/0.01]-[8-46/0.1]-[30-45/1]-[11.01-16/0.01]-[10-48/0.1]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications #2 #3 #4 #5 #6 F T Use
1 8 Arbeitstage 340Boss Hole Drilling0.3 ~ 2.60.5 ~ 7.530 ~ 900.7 ~ 32.3 ~ 10FTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 450Boss Hole Drilling2.01 ~ 30.5 ~ 1730 ~ 902.41 ~ 42.5 ~ 20FTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 660Boss Hole Drilling3.01 ~ 53 ~ 2230 ~ 454.01 ~ 65 ~ 24FTFor Boss Hole Drilling
1 9 Arbeitstage 860Boss Hole Drilling4.01 ~ 74 ~ 2630 ~ 455.01 ~ 86 ~ 28FTFor Boss Hole Drilling
1 9 Arbeitstage 1080Boss Hole Drilling6.01 ~ 95 ~ 3230 ~ 457.01 ~ 107 ~ 35FTFor Boss Hole Drilling
1 9 Arbeitstage 1280Boss Hole Drilling8.01 ~ 116 ~ 3430 ~ 459.01 ~ 128 ~ 36FTFor Boss Hole Drilling
1 9 Arbeitstage 16100Boss Hole Drilling10.01 ~ 158 ~ 4630 ~ 4511.01 ~ 1610 ~ 48FTFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 340Flank / Groove Processing0.3 ~ 2.60.5 ~ 7.530 ~ 900.7 ~ 32.3 ~ 10FTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 450Flank / Groove Processing2.01 ~ 30.5 ~ 1730 ~ 902.41 ~ 42.5 ~ 20FTFor Radial Groove Milling
1 9 Arbeitstage 660Flank / Groove Processing3.01 ~ 53 ~ 2230 ~ 454.01 ~ 65 ~ 24FTFor Radial Groove Milling
1 9 Arbeitstage 860Flank / Groove Processing4.01 ~ 74 ~ 2630 ~ 455.01 ~ 86 ~ 28FTFor Radial Groove Milling
1 9 Arbeitstage 1080Flank / Groove Processing6.01 ~ 95 ~ 3230 ~ 457.01 ~ 107 ~ 35FTFor Radial Groove Milling
1 9 Arbeitstage 1280Flank / Groove Processing8.01 ~ 116 ~ 3430 ~ 459.01 ~ 128 ~ 36FTFor Radial Groove Milling
1 9 Arbeitstage 16100Flank / Groove Processing10.01 ~ 158 ~ 4630 ~ 4511.01 ~ 1610 ~ 48FTFor Radial Groove Milling

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Stepped Type:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model NumberShank Diameter
d
Tip Diameter D
0.01 mm Increment
Designation
Step Length
0.1 mm Increment
Designation
Single Angle θ
1° Increment
Designation
Large Diameter D1
0.01 mm Increment
Designation
Blade Length 1
0.1 mm Increment
Designation
Bottom Blade
Shape

(Select)
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
BSCS
(For Boss Hole Drilling)

SEMS
(For Side / Grooving)
30.30 ~0.500.5 ~2.530° ~ 90°(D + 0.4) ≤ D1 ≤ d + 2 ≤ 1 ≤ 10T
(Dished)

F
(Flat)

Bottom Blade Shape
>>P.608
40 
0.50 ~1.500.5 ~5.040 
1.50 ~2.000.5 ~7.540 
2.00 ~2.600.5 ~7.540 
42.01 ~3.000.5 ~ 17.0 + 2 ≤ 1 ≤ 2050 
63.01 ~5.003.0 ~ 22.030° ~ 45°(D + 1.0) ≤ D1 ≤ d + 2 ≤ 1 ≤ 2460 
84.01 ~7.004.0 ~ 26.0 + 2 ≤ 1 ≤ 2860 
106.01 ~9.005.0 ~ 32.0 + 2 ≤ 1 ≤ 3580 
128.01 ~ 11.006.0 ~ 34.0 + 2 ≤ 1 ≤ 3680 
1610.01 ~ 15.008.0 ~ 46.0 + 2 ≤ 1 ≤ 48100 
[ ! ]The shank connection angle may be unable to be formed depending on the size.

Optionen

Carbide Straight Blade Square End Mill, 2-Flute, Stepped Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support