Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image
Teilenummer
LS-SVEM3-[2.1-3/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
LS-SVEM4-[2.1-4/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
LS-SVEM6-[3.01-6/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
LS-SVEM8-[4.01-8/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
LS-SVEM10-[6.01-10/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
LS-SVEM12-[8.01-12/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVEM3-[2.1-3/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-10/1]
SVEM4-[2.1-4/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-15/1]
SVEM6-[3.01-6/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-16/1]
SVEM8-[4.01-8/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-19/1]
SVEM10-[6.01-10/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-23/1]
SVEM12-[8.01-12/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-27/1]
SVEM16-[10.01-16/0.01]-[0.05-0.4/0.01]-[30-175/1]-[1-34/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Corners(θ)
(°)
Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Tip Core Thickness (D1)
(mm)
1 8 Arbeitstage 36030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 100.05 ~ 0.4
1 8 Arbeitstage 48030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 150.05 ~ 0.4
1 9 Arbeitstage 69030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 160.05 ~ 0.4
1 9 Arbeitstage 89030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 190.05 ~ 0.4
1 9 Arbeitstage 1012030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 230.05 ~ 0.4
1 9 Arbeitstage 1212030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 270.05 ~ 0.4
1 8 Arbeitstage 34030 ~ 1752.1 ~ 31 ~ 100.05 ~ 0.4
1 8 Arbeitstage 45030 ~ 1752.1 ~ 41 ~ 150.05 ~ 0.4
1 8 Arbeitstage 66030 ~ 1753.01 ~ 61 ~ 160.05 ~ 0.4
1 9 Arbeitstage 86030 ~ 1754.01 ~ 81 ~ 190.05 ~ 0.4
1 9 Arbeitstage 108030 ~ 1756.01 ~ 101 ~ 230.05 ~ 0.4
1 7 Arbeitstage 128030 ~ 1758.01 ~ 121 ~ 270.05 ~ 0.4
1 7 Arbeitstage 1610030 ~ 17510.01 ~ 161 ~ 340.05 ~ 0.4

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade End Mill for V Grooving and Chamfering, 2-Flute, V Grooving, Chamfering, Positioning:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Tip Core Thickness
D
1
0.01 mm Increment Designation
Corners
θ
1° Increment Designation
Flute Length

1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SVEM LS-SVEM
SVEM

LS-SVEM
(Long Shank)
3 2.10 ~3.00 0.05 ~ 0.40 30° - 175° 1 ~ 10 40 60
4 2.10 ~4.00 1 ~ 15 50 80
6 3.01 ~6.00 1 ~ 16 60 90
8 4.01 ~8.00 1 ~ 19 60 90
10 6.01 ~ 10.00 1 ~ 23 80 120
12 8.01 ~ 12.00 1 ~ 27 80 120
16 10.01 ~ 16.00 1 ~ 34 100 -


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support