Hocheffizienter Schaftfräser-Einsatz

Hocheffizienter Schaftfräser-Einsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Einzigartige Klingenform ermöglicht hervorragende Spanabfuhr und hocheffiziente Bearbeitung
-Verwendet Beschichtung geeignet für Kohlenstoffstahl/Stahllegierung Bearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XDKT11T308-R50-PC260

High-Efficiency End Mill, Tip:Related Image
Teilenummer
XDKT11T308-R50-PC260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Efficiency End Mill, Tip:Related Image
 
ModellnummerSchutzschalterWerkstoffNase R
R
Wischerbreiteℓ300 Stück
KarbidbeschichtungHartmetall (Typ K)
Für GusseisenFür Kohlenstoffstahl /
Stahl (legiert)
Edelstahl
Für Stahl
Für Nickel
Legierung
Für TitanFür AluminiumFür Aluminium
Präzisionsklasse
K320PC260PP120MP220SC515SC520N416N2161 bis 9 Stück10 bis 49 Stück50 bis 99 Stück100 bis 299 Stück
XDKT11T308R50    0.81.4640576547518
M50●●     640576547518
F50     640576547518
F40      1,4701,4301,4001,320
XDKT11T304F20       0.41.8780702667632
XDKT11T308       0.81.4780702667632
XDKT11T320       2780702667632
XDHT11T308ALP       0.82,0702,0101,9701,860
XDHT11T316       1.62,0702,0101,9701,860
XDHT11T325       2.52,0702,0101,9701,860
[ ! ] Bei Verwendung von Nasenspitzen R2.0 oder höher muss die Karosserie angepasst werden.
Klicken Sie hier für den Leitfaden für Einsätze und Beschichtungsmaterialien

Liefertermin

Spezifikationen/Übersicht

● Brecher nach Arbeitsmaterial / Materialempfehlungstabelle
High-Efficiency End Mill, Tip:Related Image

High-Efficiency End Mill, Tip:Related Image

Grundlegende Informationen

Form (erstes Zeichen der Modellnummer) Others Abstandswinkel D (15°) Arbeitsmaterial Stahl / Edelstahl / Gusseisen
Anzahl der verwendbaren Ecken 2 Schutzschalter R50 Material - Hartmetallbeschichtung Für Kohlenstoffstahl/legierten Stahl PC260
Nase R (R)(mm) 0.8 Wischerbreite ℓ1(mm) 1.4

Sie befinden sich auf der Seite für Hocheffizienter Schaftfräser-Einsatz, die Teilenummer ist XDKT11T308-R50-PC260.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XDKT11T308-R50-PC260.

Technischer Support