Shoulder Milling End Mill, Tip

Shoulder Milling End Mill, Tip

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • APMT
  • APET
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Spitze für Schaftfräser zum Schulterfräsen, die für allgemeine Zwecke verwendet werden kann
-Form (Teilnummer Großbuchstabe): A (85°-Parallelogramm)
-Freistellungswinkel: P (11°)
-Anzahl der verfügbaren Ecken: 2
-Eingesetzte Werkstoffe: Stahl/Edelstahl/Gusseisen
-Materialien: Hartmetallbeschichtung
-Kompatibler Halter: MKEM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Shoulder Milling End Mill, Tip:Related Image
Teilenummer
APET103504A-MA1
APET160508A-MA1
APMT103504N-MT10
APMT103504N-MT30
APMT103504N-MT50
APMT103504T-MT10
APMT103504T-MT30
APMT103504T-MT50
APMT160508N-MT10
APMT160508N-MT30
APMT160508N-MT50
APMT160508T-MT10
APMT160508T-MT30
APMT160508T-MT50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitsmaterial Material - Hartmetallbeschichtung Werkstoff - Hartmetall (Typ K) Nase R (R)
(mm)
Eigenschaften A
(mm)
Abbildung

14.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage NE-Metalle-For Aluminum MA10.4Sharp Edge Model0.0251

17.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage NE-Metalle-For Aluminum MA10.8Sharp Edge Model0.0252

13.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GusseisenFor Cast Iron MT10-0.4Standard Type0.081

13.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage StahlFor Carbon Steel / Alloy Steel MT30-0.4Standard Type0.081

13.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EdelstahlFor Stainless Steel MT50-0.4Standard Type0.081

13.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GusseisenFor Cast Iron MT10-0.4Reinforced Cutting Edge Model0.081

13.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage StahlFor Carbon Steel / Alloy Steel MT30-0.4Reinforced Cutting Edge Model0.081

13.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EdelstahlFor Stainless Steel MT50-0.4Reinforced Cutting Edge Model0.081

17.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GusseisenFor Cast Iron MT10-0.8Standard Type0.082

17.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage StahlFor Carbon Steel / Alloy Steel MT30-0.8Standard Type0.082

17.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EdelstahlFor Stainless Steel MT50-0.8Standard Type0.082

17.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage GusseisenFor Cast Iron MT10-0.8Reinforced Cutting Edge Model0.082

17.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage StahlFor Carbon Steel / Alloy Steel MT30-0.8Reinforced Cutting Edge Model0.082

17.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage EdelstahlFor Stainless Steel MT50-0.8Reinforced Cutting Edge Model0.082

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Shoulder Milling End Mill, Tip:Related Image

Model NumberMaterial (Selection)FeaturesRaFigure
Carbide CoatingCarbide (K Type)
For Cast IronFor Carbon Steel /
Alloy Steel
For Stainless SteelFor Aluminum
MT10MT30MT50MA1
APET103504A   Sharp Edge Type0.40.0251
APMT103504N Standard Type0.08
APMT103504T Reinforced Cutting Edge Type
APET160508A   Sharp Edge Type0.80.0252
APMT160508N Standard Type0.08
APMT160508T Reinforced Cutting Edge Type


Material information >>Click here.

Weitere Informationen

Shoulder Milling End Mill, Tip:Related Image

Grundlegende Informationen

Form (erstes Zeichen der Modellnummer) A (85° Parallelogram) Abstandswinkel P (11°) Anzahl der verwendbaren Ecken 2

Technischer Support