Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abstandswinkel | Arbeitsmaterial | Material - Hartmetallbeschichtung | Werkstoff - Hartmetall (Typ K) | Werkstoff PCD | Material - Cermet | Material - Hartmetall (Typ M) | Zähler Nennwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | NE-Metalle | - | - | MDM20 | - | - | TEEN1603R | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Stahl | - | - | - | NXR50 | - | TEEN1603PER | |
7.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Stahl / Edelstahl | - | - | - | - | UXR25 | TEEN1603PER | |
11.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Stahl / Edelstahl | SM225 | - | - | - | - | TEEN1603PESR | |
12.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Gusseisen | - | GXR15 | - | - | - | TEEN2204PER | |
131.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | NE-Metalle | - | - | MDM20 | - | - | TEEN2204R | |
11.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Stahl | - | - | - | NXR50 | - | TEEN2204PER | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Stahl / Edelstahl | - | - | - | - | UXR25 | TEEN2204PER | |
15.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Stahl / Edelstahl | SM225 | - | - | - | - | TEEN2204PESR | |
15.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Stahl / Edelstahl | TA325 | - | - | - | - | TEEN2204PESR | |
11.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | E (20°) | Stahl | - | - | - | NXR50 | - | TEKN2204PER | |
8.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen | - | GXR15 | - | - | - | TPCN1203PDR | |
8.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl | - | - | - | NXR50 | - | TPCN1203PDR | |
8.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl | - | - | - | - | UXR25 | TPCN1203PDR | |
12.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Gusseisen | - | GXR15 | - | - | - | TPCN2204PDR | |
11.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl | - | - | - | NXR50 | - | TPCN2204PDR | |
12.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl | - | - | - | - | UXR25 | TPCN2204PDR | |
11.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl | SM225 | - | - | - | - | TPEN1203PDSR | |
15.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl | SM225 | - | - | - | - | TPEN2204PDSR | |
15.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl / Edelstahl | TA325 | - | - | - | - | TPEN2204PDSR | |
11.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P (11°) | Stahl | - | - | - | NXR50 | - | TPKN2204PDR |
Loading...
Model Number | Material (Selection) | Shape | Meter Nominal | |||||
Cermet | Carbide (M Type) | Carbide (K Type) | Carbide Coating | PCD | ||||
N X R 5 0 | U X R 2 5 | G X R 1 5 | S M 2 2 5 | T A 3 2 5 | M D M 2 0 | |||
TPCN32PDR | ● | ![]() | TPCN1203PDR | |||||
● | ● | |||||||
TPEN32PDSR | ● | TPEN1203PDSR | ||||||
TPCN43PDR | ● | ● | ![]() | TPCN2204PDR | ||||
● | ||||||||
TPKN43PDR | ● | TPKN2204PDR | ||||||
TPEN43PDSR | ● | ● | TPEN2204PDSR | |||||
TEEN32PER | ● | ![]() | TEEN1603PER | |||||
● | ||||||||
TEEN32PESR | ● | TEEN1603PESR | ||||||
TEEN32PER | ● | ![]() | TEEN1603R | |||||
TEEN43PER | ● | ● | ● | ![]() | TEEN2204PER | |||
TEKN43PER | ● | TEKN2204PER | ||||||
TEEN43PESR | ● | ● | TEEN2204PESR | |||||
TEEN43PER | ● | ![]() | TEEN2204R |
Mitsubishi | Sumitomo | Tungaloy | Kyocera | Misumi Model Number |
SDKN1203AEN-NX2525 SDKN1203AETN-NX4545 SDKN1203AEZN-NX2525 | SDKN42MT-T250A SDKN42MT-T1200A | SDKN42ZTN-NS740 SDKN42ZTN-N308 | SDKN1203AUTN-TN60 SDKN1203AUTN-TN100M | SDKN42AEN-NXR50 |
SDKN1504AEN-NX2525 SDKN1504AETN-NX4545 SDKN1504AEZN-NX2525 | SDKN53MT-T250A | SDKN53ZTN-NS740 | SDKN1504AUTN-TN60 SDKN1504AUTN-TN100M | SDKN53AEN-NXR50 |
SEKN1203AFTN1-NX2525 SEKN1203AFTN-NX4545 | SEKN42MT-T250A | SEKN42AFTN16-NS740 | SEKN1203AFTN-TN100M | SEKN42AFN-NXR50 |
SEKN1504AFTN1-NX2525 SEKN1504AFTN-NX4545 | SEKN53MT-T250A | SEKN1504AGTN-NS740 | — | SEKN53AFN-NXR50 |
TPKN2204PDR-NX2525 TPKN2204PDR-NX4545 | TPCH43TR-T250A TPCH43TR-T1200A | TPKN43ZTR-NS740 TPKN43ZTR-N308 | TPKN2204PDTR-TN60 TPKN2204PDTR-TN100M | TPKN43PDR-NXR50 |
TEKN2204PETR1-NX2525 TEKN2204PETR-NX4545 TEKN2204PEZR-NX2525 | TEKN43TR-T250A | — | TEKN2204PTTR-TN60 TEKN2204PTTR-TN100M | TEKN43PER-NXR50 |
Form (erstes Zeichen der Modellnummer) | T (Triangular) | Anzahl der verwendbaren Ecken | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abstandswinkel
Arbeitsmaterial
Material - Hartmetallbeschichtung
Werkstoff - Hartmetall (Typ K)
Werkstoff PCD
Material - Cermet
Material - Hartmetall (Typ M)
Zähler Nennwert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften