Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Teilenummer |
---|
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
11.06 € ( 13.16 € ) | 5 Werktage |
9.47 € ( 11.27 € ) | 5 Werktage |
14.50 € ( 17.25 € ) | 5 Werktage |
11.38 € ( 13.54 € ) | 5 Werktage |
11.38 € ( 13.54 € ) | 5 Werktage |
13.54 € ( 16.11 € ) | 5 Werktage |
35.96 € ( 42.79 € ) | 5 Werktage |
48.75 € ( 58.01 € ) | 5 Werktage |
107.31 € ( 127.70 € ) | 5 Werktage |
11.43 € ( 13.60 € ) | 5 Werktage |
9.29 € ( 11.06 € ) | 5 Werktage |
10.60 € ( 12.61 € ) | 5 Werktage |
10.11 € ( 12.03 € ) | 5 Werktage |
10.51 € ( 12.51 € ) | 5 Werktage |
9.29 € ( 11.06 € ) | 5 Werktage |
9.29 € ( 11.06 € ) | 5 Werktage |
10.83 € ( 12.89 € ) | 5 Werktage |
18.61 € ( 22.15 € ) | 5 Werktage |
10.76 € ( 12.80 € ) | 5 Werktage |
21.48 € ( 25.56 € ) | 5 Werktage |
11.52 € ( 13.71 € ) | 5 Werktage |
21.62 € ( 25.73 € ) | 5 Werktage |
12.38 € ( 14.73 € ) | 5 Werktage |
Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.75 - 30 mm / [Schneidendurchmesser] 0.5 - 20 mm / [Durchmessertoleranz] 0 mm
Die Schaftfräser von MISUMI sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Ihre Schneidelänge von 0.75 bis 30 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Mit einem Schneidendurchmesser von 0.5 bis 20 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant.
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | Standards Y/N | |||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||||
Standard | Sharp Edge | |||||||
XAL-EM2B (Standard) XAL-PEM2B (Sharp Edge) |
0.5 | — | 4 | 0.75 | 40 | 1 | ● | ● |
1 | — | 4 | 1.5 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
1.2 | — | 4 | 1.8 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.5 | — | 4 | 2.25 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
1.8 | — | 4 | 2.7 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2 | — | 4 | 3 | 40 | 1 | ● | ● | |
2 | 6 | 6 | 3 | 45 | 1 | ● | No Standards | |
2.5 | — | 4 | 3.75 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
3 | — | 6 | 4.5 | 45 | 1 | ● | ● | |
3.5 | — | 6 | 5.25 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
4 | — | 6 | 6 | 45 | 1 | ● | ● | |
4.5 | — | 6 | 6.75 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
5 | — | 6 | 7.5 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
5.5 | — | 6 | 8.25 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
6 | — | 6 | 9 | 45 | 2 | ● | ● | |
10 | — | 10 | 15 | 75 | 2 | ● | No Standards | |
12 | — | 12 | 18 | 75 | 2 | ● | No Standards | |
20 | — | 20 | 30 | 110 | 2 | ● | No Standards |
[ ! ] For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● 2-flute end mill with a wide operating range. Use for a variety of applications.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.