Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XAL-EM2SR1 |
XAL-EM2SR2 |
XAL-EM2SR3 |
XAL-EM2SR4 |
XAL-EM2SR5 |
XAL-EM2SR6 |
XAL-EM2SR8 |
XAL-EM2SR10 |
XAL-EM2SR12 |
XAL-PEM2SR6 |
XAL-PEM2SR8 |
XAL-PEM2SR10 |
XAL-PEM2SR12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 4 | 45 | Mit Führung | 1 | |
10.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 5 | 4 | 45 | Mit Führung | 1 | |
12.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 6 | 45 | Mit Führung | 1 | |
12.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 6 | 50 | Mit Führung | 1 | |
12.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 12.5 | 6 | 55 | Mit Führung | 1 | |
14.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 | Mit Führung | 2 | |
24.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 70 | Mit Führung | 2 | |
37.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 80 | Mit Führung | 2 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 85 | Mit Führung | 2 | |
12.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 | Sharp Corner | 2 | |
25.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 70 | Sharp Corner | 2 | |
37.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 80 | Sharp Corner | 2 | |
54.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 85 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | Standards Y/N | ||
Outer Diameter D |
|||||||
Standard | Sharp Edge | ||||||
XAL-EM2SR (Standard) XAL-PEM2SR (Sharp Edge) |
1 | 2.5 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards |
2 | 5 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards | |
3 | 7.5 | 45 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
4 | 10 | 50 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
5 | 12.5 | 55 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
6 | 15 | 60 | 6 | 2 | ● | ● | |
8 | 20 | 70 | 8 | 2 | ● | ● | |
10 | 25 | 80 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 30 | 85 | 12 | 2 | ● | ● |
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● 2-flute end mill with a wide operating range. Use for a variety of applications.
● The flute length is between that of short flutes and regular flutes, with a 2.5 times larger flute diameter.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften