XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 2.5D Flute Length Model

XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 2.5D Flute Length Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 3.75 - 40 mm / [Schneidendurchmesser] 1.5 - 16 mm / [Durchmessertoleranz] 0 mm



Die Schaftfräser von MISUMI sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Ihre Schneidelänge von 3.75 bis 40 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 1.5 bis 16 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine kontinuierliche Produktionsqualität.

  • XAL
  • General Steel
  • 4 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 2.5D Flute Length Model:Related Image
Teilenummer
XAL-EM4SR1.5
XAL-EM4SR2
XAL-EM4SR3
XAL-EM4SR4
XAL-EM4SR5
XAL-EM4SR6
XAL-EM4SR8
XAL-EM4SR10
XAL-EM4SR12
XAL-EM4SR16
XAL-PEM4SR3
XAL-PEM4SR4
XAL-PEM4SR5
XAL-PEM4SR6
XAL-PEM4SR7
XAL-PEM4SR8
XAL-PEM4SR10
XAL-PEM4SR12
XAL-PEM4SR16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Figure

18.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53.75445Mit Führung1

11.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25445Mit Führung1

11.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 37.5645Mit Führung1

12.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410650Mit Führung1

13.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 512.5655Mit Führung1

10.30 €

5.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

615660Mit Führung2

27.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820870Mit Führung2

37.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251080Mit Führung2

56.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12301285Mit Führung2

78.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164016105Mit Führung2

12.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 37.5645Sharp Corner1

14.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410650Sharp Corner1

13.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 512.5655Sharp Corner1

13.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 615660Sharp Corner2

40.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 717.5860Sharp Corner1

27.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820870Sharp Corner2

37.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251080Sharp Corner2

53.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12301285Sharp Corner2

78.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164016105Sharp Corner2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 2.5D Flute Length Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure Standards Y/N
Outer Diameter
D
Standard Sharp Edge
XAL-EM4SR
(Standard)

XAL-PEM4SR
(Sharp Edge)
1.5 3.75 45 4 1 No Standards
2 5 45 4 1 No Standards
3 7.5 45 6 1
4 10 50 6 1
5 12.5 55 6 1
6 15 60 6 2
7 17.5 60 8 1 No Standards
8 20 70 8 2
10 25 80 10 2
12 30 85 12 2
16 40 105 16 2

Weitere Informationen


An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
The flute length is between that of short flutes and regular flutes, with a 2.5 times larger flute diameter.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support