AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut (Teilenummern)

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeits-Schruppfräser aus Stahl, der sowohl eine gute Bearbeitungsleistung als auch einen guten Preis bietet
-Die Beschichtung weist eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte auf und hat eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • AS
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut:Related Image

Teilenummer
AS-RFEMR6
AS-RFEMR8
AS-RFEMR10
AS-RFEMR12
AS-RFEMR14
AS-RFEMR15
AS-RFEMR16
AS-RFEMR18
AS-RFEMR20
AS-RFEMR22
AS-RFEMR25
AS-RFEMR28
AS-RFEMR30
AS-RFEMR32
AS-RFEMR35
AS-RFEMR40
AS-RFEMR45
AS-RFEMR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

39.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6193Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting663--±0.060

41.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8284Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting107815°-±0.075

44.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10344Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1084--±0.075

54.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12404Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

72.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14404Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

74.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15404Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1297-0.2 ~ 0.7±0.090

85.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16484Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting16108-0.3 ~ 0.9±0.090

101.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18484Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting16108-0.3 ~ 0.9±0.090

110.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20564Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20122-0.3 ~ 0.9±0.105

128.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22564Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20122-0.3 ~ 0.9±0.105

101.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25684Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

121.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28685Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

137.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30685Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25144-0.3 ~ 0.9±0.105

156.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32806Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32160-0.3 ~ 0.9±0.107

194.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35806Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32160-0.3 ~ 0.9±0.107

265.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40956Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting32175-0.3 ~ 0.9±0.107

347.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45956Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting42197-0.3 ~ 0.9±0.107

370.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 501126Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting42214-0.3 ~ 0.9±0.107

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut:Related Image

Model Number
AS-RFEMR 

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 19 63 6 3
8 28 78 15° 10 4
10 34 84 10 4
12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
15 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
18 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
22 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
28 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5
30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
32 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
35 80 160 32 0.3 ~ 0.9 6
40 95 175 32 0.3 ~ 0.9 6
45 95 197 42 0.3 ~ 0.9 6
50 112 214 42 0.3 ~ 0.9 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support