• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsstahl-Pulverschruppung, unbeschichtet, mit langer Spannutlänge, die eine lange Lebensdauer erwarten lässt
-Eignet sich für das Fräsen von tiefen Kavitäten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
PM-RFPL10
PM-RFPL12
PM-RFPL15
PM-RFPL16
PM-RFPL18
PM-RFPL20
PM-RFPL25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

56.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451095-±0.075

74.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1253121100.2 ~ 0.7±0.090

88.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1553121100.2 ~ 0.7±0.090

93.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1663161230.3 ~ 0.9±0.090

98.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1863161230.3 ~ 0.9±0.090

107.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2075201410.3 ~ 0.9±0.105

100.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2590251660.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-RFPL

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5



Outer Diameter D Tolerance
10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support