Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Unbeschichtete Langschaftklinge aus Schnellstahlpulver zum Schruppen, die eine lange Lebensdauer erwarten lässt
-Eignet sich zum Fräsen von tiefen Hohlräumen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • Non-Coated
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
PM-RFPLS6
PM-RFPLS8
PM-RFPLS10
PM-RFPLS12
PM-RFPLS14
PM-RFPLS15
PM-RFPLS18
PM-RFPLS20
PM-RFPLS22
PM-RFPLS28
PM-RFPLS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

40.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6113680--±0.060

42.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8173885--±0.075

47.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022310100--±0.075

60.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1226312110-0.2 ~ 0.7±0.090

67.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1426312110-0.2 ~ 0.7±0.090

74.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 152631612015°0.2 ~ 0.7±0.090

80.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1832316125-0.3 ~ 0.9±0.090

87.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2038320140-0.3 ~ 0.9±0.105

123.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2238320140-0.3 ~ 0.9±0.105

107.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2845425160-0.3 ~ 0.9±0.105

127.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3045425160-0.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-RFPLS

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120 15° 16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
25 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160

25

0.3 ~ 0.9 4



Outer Diameter D Tolerance
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included

Technischer Support