High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model (Teilenummern)

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeits-Stahlschruppfräser mit unbeschichtetem Langschaft und optimaler Teilungsbreite für die Grobschlichtung
-Eignet sich für das Fräsen von tiefen Kavitäten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • Non-Coated
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
RFPLS6
RFPLS8
RFPLS10
RFPLS12
RFPLS14
RFPLS15
RFPLS16
RFPLS20
RFPLS22
RFPLS25
RFPLS28
RFPLS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

39.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6113680--±0.060

39.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8173885--±0.075

45.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022310100--±0.075

64.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1226312110-0.2 ~ 0.5±0.090

67.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1426312110-0.2 ~ 0.5±0.090

74.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 152631612015°0.2 ~ 0.5±0.090

79.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1632316125-0.3 ~ 0.7±0.090

79.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2038320140-0.3 ~ 0.7±0.105

92.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2238320140-0.3 ~ 0.7±0.105

136.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2545425160-0.3 ~ 0.7±0.105

161.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2845425160-0.3 ~ 0.7±0.105

119.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3045425160-0.3 ~ 0.7±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
RFPLS

Outer
Diameter D
Flute
Length ℓ
Overall
Length L
Under Neck
Angle θ
Shank
Diameter d
Corner
Chamfering C
Number of
Flutes Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.5 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.5 3
15 26 120 15° 16 0.2 ~ 0.5 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.7 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.7 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.7 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.7 3
25 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.7 4


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included

Technischer Support