TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Schnellstahl-Schruppfräser mit kurzer Spannutlänge und Standard-TiAlN-Beschichtung
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TiAlN
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut:Related Image
Teilenummer
XA-RFEMS5
XA-RFEMS6
XA-RFEMS7
XA-RFEMS8
XA-RFEMS9
XA-RFEMS10
XA-RFEMS11
XA-RFEMS12
XA-RFEMS13
XA-RFEMS14
XA-RFEMS15
XA-RFEMS16
XA-RFEMS17
XA-RFEMS18
XA-RFEMS19
XA-RFEMS20
XA-RFEMS22
XA-RFEMS25
XA-RFEMS28
XA-RFEMS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)

29.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5133Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting657±0.060

28.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6134Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting657±0.060

35.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7164Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1066±0.075

32.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8194Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1069±0.075

35.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9194Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1069±0.075

32.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10224Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1072±0.075

40.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11224Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1279±0.090

37.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283±0.090

50.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283±0.090

50.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283±0.090

54.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15264Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1283±0.090

51.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692±0.090

57.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692±0.090

58.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692±0.090

65.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19324Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting1692±0.105

65.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20384Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting20104±0.105

83.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22385Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting20104±0.105

100.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25455Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

128.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28456Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

140.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30456Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Z
Outer Diameter D
XA-RFEMS 5 13 57 6 3
6 13 57 6 4
7 16 66 10 4
8 19 69 10 4
9 19 69 10 4
10 22 72 10 4
11 22 79 12 4
12 26 83 12 4
13 26 83 12 4
14 26 83 12 4
15 26 83 12 4
16 32 92 16 4
17 32 92 16 4
18 32 92 16 4
19 32 92 16 4
20 38 104 20 4
22 38 104 20 5
25 45 121 25 5
28 45 121 25 6
30 45 121 25 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Schruppen Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Technischer Support