Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 6 | 45 | 15° | |
28.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 6 | 45 | 15° | |
27.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 5 | 6 | 50 | 15° | |
28.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 15° | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 15° | |
28.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 8 | 60 | 15° | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 8 | 60 | 15° | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 10 | 8 | 60 | 15° | |
27.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 10 | 8 | 60 | 15° | |
28.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
28.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 8 | 60 | 15° | |
32.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
32.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
35.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
32.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 14 | 10 | 60 | 15° | |
37.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
35.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
35.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 18 | 10 | 70 | 15° | |
35.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 10 | 70 | - | |
43.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 80 | 15° | |
43.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | 80 | - | |
63.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 85 | - | |
63.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | 90 | 15° | |
68.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 30 | 16 | 95 | 15° | |
71.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 16 | 95 | - | |
89.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 34 | 16 | 95 | - | |
122.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 38 | 20 | 110 | 15° | |
111.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 110 | - | |
144.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 110 | - | |
138.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 110 | - | |
160.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 120 | 15° | |
160.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 120 | - | |
178.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 26 | 50 | 25 | 120 | - | |
122.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 125 | - | |
139.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 125 | - | |
198.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | 60 | 32 | 145 | - | |
209.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 60 | 32 | 145 | - | |
251.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 38 | 65 | 32 | 150 | - | |
284.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 65 | 32 | 150 | - |
Loading...
Model Number
ASPM-EM2S
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 2.5 | 45 | 15° | 6 |
1.5 | 4 | 45 | 15° | 6 |
2 | 5 | 50 | 15° | 6 |
2.5 | 6 | 50 | 15° | 6 |
3 | 8 | 50 | 15° | 6 |
3.5 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4 | 8 | 60 | 15° | 8 |
4.5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5 | 10 | 60 | 15° | 8 |
5.5 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6 | 12 | 60 | 15° | 8 |
6.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7 | 14 | 60 | 15° | 10 |
7.5 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8 | 14 | 60 | 15° | 10 |
8.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9 | 18 | 70 | 15° | 10 |
9.5 | 18 | 70 | 15° | 10 |
10 | 18 | 70 | — | 10 |
11 | 22 | 80 | 15° | 12 |
12 | 22 | 80 | — | 12 |
13 | 26 | 85 | — | 12 |
14 | 26 | 90 | 15° | 16 |
15 | 30 | 95 | 15° | 16 |
16 | 30 | 95 | — | 16 |
18 | 34 | 95 | — | 16 |
19 | 38 | 110 | 15° | 20 |
20 | 38 | 110 | — | 20 |
21 | 45 | 110 | — | 20 |
22 | 45 | 110 | — | 20 |
23 | 50 | 120 | 15° | 25 |
25 | 50 | 120 | — | 25 |
26 | 50 | 120 | — | 25 |
28 | 55 | 125 | — | 25 |
30 | 55 | 125 | — | 25 |
32 | 60 | 145 | — | 32 |
35 | 60 | 145 | — | 32 |
38 | 65 | 150 | — | 32 |
40 | 65 | 150 | — | 32 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften