Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 3.5 - 60 mm / [Schneidendurchmesser] 1 - 25 mm
Die Schaftfräser von MISUMI sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Dank einer Schneidenlänge von 3.5 bis 60 mm gewährleisten sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 1 bis 25 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine gleichbleibende Produktionsqualität.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 3.5 | 6 | 45 | 15° | |
29.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 15° | |
28.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 7 | 6 | 50 | 15° | |
29.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 15° | |
28.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 50 | 15° | |
28.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 6 | 60 | 15° | |
28.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 60 | 15° | |
28.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
28.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
29.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 60 | - | |
32.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
31.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
33.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
31.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | - | |
39.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
38.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 70 | 15° | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | - | |
45.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 80 | 15° | |
45.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | - | |
69.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 35 | 12 | 85 | - | |
66.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 90 | 15° | |
76.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 95 | 15° | |
74.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 95 | - | |
92.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 40 | 16 | 95 | - | |
113.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 110 | 15° | |
115.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 110 | - | |
146.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 56 | 20 | 122 | - | |
168.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 60 | 25 | 130 | - |
Loading...
Model Number
ASPM-EM2R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
1 | 3.5 | 45 | 15° | 6 |
1.5 | 5 | 45 | 15° | 6 |
2 | 7 | 50 | 15° | 6 |
2.5 | 8 | 50 | 15° | 6 |
3 | 10 | 50 | 15° | 6 |
3.5 | 12 | 60 | 15° | 6 |
4 | 12 | 60 | 15° | 6 |
4.5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
5.5 | 15 | 60 | 15° | 6 |
6 | 15 | 60 | — | 6 |
6.5 | 20 | 60 | 15° | 8 |
7 | 20 | 60 | 15° | 8 |
7.5 | 20 | 60 | 15° | 8 |
8 | 20 | 60 | — | 8 |
8.5 | 25 | 70 | 15° | 10 |
9 | 25 | 70 | 15° | 10 |
9.5 | 25 | 70 | 15° | 10 |
10 | 25 | 70 | — | 10 |
11 | 30 | 80 | 15° | 12 |
12 | 30 |
80 |
— |
12 |
13 | 35 |
85 |
— |
12 |
14 | 35 |
90 |
15° |
16 |
15 | 40 |
95 |
15° |
16 |
16 | 40 |
95 |
— |
16 |
18 | 40 |
95 |
— |
16 |
19 | 45 |
110 |
15° |
20 |
20 | 45 |
110 |
— |
20 |
22 | 56 |
122 |
— |
20 |
25 | 60 |
130 |
— |
25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften