AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long (Teilenummern)

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 15 - 90 mm / [Schneidendurchmesser] 3 - 25 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von MISUMI durch ihre Vielseitigkeit. Ihre Schneidelänge von 15 bis 90 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Mit einem Schneidendurchmesser von 3 bis 25 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsstahlpulver mit quadratischer, langer Klingenlänge, die eine lange Lebensdauer erwarten lässt
-Eignet sich für das Fräsen von tiefen Kavitäten
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.

  • AS
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long:Related Image

Teilenummer
ASPM-EM2L3
ASPM-EM2L4
ASPM-EM2L5
ASPM-EM2L6
ASPM-EM2L7
ASPM-EM2L8
ASPM-EM2L9
ASPM-EM2L10
ASPM-EM2L11
ASPM-EM2L12
ASPM-EM2L13
ASPM-EM2L14
ASPM-EM2L15
ASPM-EM2L16
ASPM-EM2L18
ASPM-EM2L19
ASPM-EM2L20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

32.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31566015°

31.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42086015°

31.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52586015°

32.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62586015°

41.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 735107515°

37.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835107515°

44.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 945109015°

40.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451090-

57.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11551210515°

54.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125512105-

71.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 135512105-

87.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14551611015°

92.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15651612015°

98.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 166516120-

122.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 186516120-

130.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19752014015°

126.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 207520140-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Long:Related Image

Model Number
ASPM-EM2L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
11 55 105 15° 12
12 55 105 12
13 55 105 12
14 55 110 15° 16
15 65 120 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
19 75 140 15° 20
20 75 140 20
25 90 160 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support