AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular (Teilenummern)

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-erreicht eine hohe Beständigkeit in einer Vielzahl von Materialien, von Rohstoffen bis zu wärmebehandeltem Stahl
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • AS
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

Teilenummer
ASPM-EM4R3
ASPM-EM4R4
ASPM-EM4R5
ASPM-EM4R6
ASPM-EM4R7
ASPM-EM4R8
ASPM-EM4R9
ASPM-EM4R10
ASPM-EM4R11
ASPM-EM4R12
ASPM-EM4R13
ASPM-EM4R14
ASPM-EM4R15
ASPM-EM4R16
ASPM-EM4R18
ASPM-EM4R19
ASPM-EM4R20
ASPM-EM4R22
ASPM-EM4R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

27.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31265515°

25.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41565715°

25.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51966315°

25.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 619663-

29.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 728107815°

28.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 828107815°

32.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 934108415°

31.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10341084-

41.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1140129715°

38.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12401297-

60.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13401297-

55.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14401297-

69.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 154812108-

68.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164816108-

88.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 184816108-

106.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 195620122-

97.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 205620122-

79.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 225620122-

109.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256825144-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

Model Number
ASPM-EM4R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 12 55

15°

6
4 15 57

15°

6
5 19 63

15°

6
6 19 63 6
7 28 78

15°

10
8 28 78

15°

10
9 34 84

15°

10
10 34 84 10
11 40 97

15°

12
12 40 97 12
13 40 97 12
14 40 97 12
15 48 108 12
16 48 108 16
18 48 108 16
19 56 122 20


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support