AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long (Teilenummern)

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-erreicht eine hohe Beständigkeit in einer Vielzahl von Materialien, von Rohstoffen bis zu wärmebehandeltem Stahl
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • AS
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long:Related Image

Teilenummer
ASPM-EM4L3
ASPM-EM4L4
ASPM-EM4L5
ASPM-EM4L6
ASPM-EM4L7
ASPM-EM4L8
ASPM-EM4L9
ASPM-EM4L10
ASPM-EM4L12
ASPM-EM4L14
ASPM-EM4L16
ASPM-EM4L18
ASPM-EM4L20
ASPM-EM4L25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

27.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31566015°

26.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42086015°

27.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52586015°

27.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62586015°

32.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 735107515°

32.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835107515°

36.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 945109015°

34.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451090-

46.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125512105-

73.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14551611015°

76.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 166516120-

98.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 186516120-

107.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 207520140-

102.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 259025160-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long:Related Image

Model Number
ASPM-EM4L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60

15°

6
4 20 60

15°

8
5 25 60

15°

8
6 25 60

15°

8
7 35 75

15°

10
8 35 75

15°

10
9 45 90

15°

10
10 45 90 10
12 55 105 12
14 55 110

15°

16
16 65 120 16
18 65 120 16
20 75 140 20
25 90 160 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support