TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular (Teilenummern)

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsstahlpulver zum Schruppen mit regelmäßiger Spannutlänge, die eine lange Lebensdauer erwarten lässt
-Beschichtung mit hervorragender Schmierfähigkeit ist effektiv für die Nassbearbeitung und die Bearbeitung bei Schnittgeschwindigkeiten von 40 m/min oder weniger
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • TiCN
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Teilenummer
VPM-EM2R1
VPM-EM2R1.5
VPM-EM2R2
VPM-EM2R2.5
VPM-EM2R3
VPM-EM2R3.5
VPM-EM2R4
VPM-EM2R4.5
VPM-EM2R5
VPM-EM2R5.5
VPM-EM2R6
VPM-EM2R6.5
VPM-EM2R7
VPM-EM2R7.5
VPM-EM2R8
VPM-EM2R8.5
VPM-EM2R9
VPM-EM2R9.5
VPM-EM2R10
VPM-EM2R11
VPM-EM2R12
VPM-EM2R13
VPM-EM2R14
VPM-EM2R15
VPM-EM2R16
VPM-EM2R18
VPM-EM2R19
VPM-EM2R20
VPM-EM2R22
VPM-EM2R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

25.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13.564515°

25.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5564515°

27.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2765015°

25.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5865015°

26.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31065015°

25.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.51266015°

28.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41266015°

28.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51566015°

28.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51566015°

26.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.51566015°

27.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 615660-

29.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.52086015°

29.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 72086015°

29.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.52086015°

29.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820860-

34.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.525107015°

32.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 925107015°

32.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.525107015°

34.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251070-

40.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1130128015°

39.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12301280-

53.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13351285-

53.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1435169015°

56.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1540169515°

62.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16401695-

71.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18401695-

95.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19452011015°

89.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204520110-

108.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 225620122-

137.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256025130-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Model Number
VPM-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45 15° 6
1.5 5 45 15° 6
2 7 50 15° 6
2.5 8 50 15° 6
3 10 50 15° 6
3.5 12 60 15° 6
4 12 60 15° 6
4.5 15 60 15° 6
5 15 60 15° 6
5.5 15 60 15° 6
6 15 60 6
6.5 20 60 15° 8
7 20 60 15° 8
7.5 20 60 15° 8
8 20 60 8
8.5 25 70 15° 10
9 25 70 15° 10
9.5 25 70 15° 10
10 25 70 10
11 30

80

15° 12
12

30

80

12
13 35

85

12
14 35

90

15° 16
15 40

95

15° 16
16 40

95

16
18 40

95

16
19 45

110

15° 20
20 45

110

20

22

56

122

20
25 60

130

25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support