TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Powdered HSS with high durability is available more cheaply than the cobalt HSS market price
  • TiCN
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short:Related Image

Teilenummer
VPM-EM4S3
VPM-EM4S3.5
VPM-EM4S4
VPM-EM4S4.5
VPM-EM4S5
VPM-EM4S5.5
VPM-EM4S6
VPM-EM4S6.5
VPM-EM4S7
VPM-EM4S7.5
VPM-EM4S8
VPM-EM4S8.5
VPM-EM4S9
VPM-EM4S9.5
VPM-EM4S10
VPM-EM4S11
VPM-EM4S12
VPM-EM4S13
VPM-EM4S14
VPM-EM4S15
VPM-EM4S16
VPM-EM4S18
VPM-EM4S19
VPM-EM4S20
VPM-EM4S21
VPM-EM4S22
VPM-EM4S23
VPM-EM4S25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

18.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3865215°

18.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.51165515°

18.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41165515°

18.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51365715°

18.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51365715°

18.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.51365715°

18.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 613657-

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.516106615°

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 716106615°

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.519106915°

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 819106915°

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.519106915°

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 919106915°

26.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.522107215°

26.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10221072-

37.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1122127915°

37.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12261283-

50.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13261283-

50.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14261283-

52.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15261283-

57.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16321692-

66.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18321692-

82.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19382010415°

77.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203820104-

96.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 213820104-

95.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 223820104-

149.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23452512115°

149.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254525121-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short:Related Image

Model Number
VPM-EM4S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 8 52 15° 6
3.5 11 55 15° 6
4 11 55 15° 6
4.5 13 57 15° 6
5 13 57 15° 6
5.5 13 57 15° 6
6 13 57 6
6.5 16 66 15° 10
7 16 66 15° 10
7.5 19 69 15° 10
8 19 69 15° 10
8.5 19 69 15° 10
9 19 69 15° 10
9.5 22 72 15° 10
10 22 72 10
11 22 79 15° 12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104 15° 20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121 15° 25
25 45 121 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support