AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • AS
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Teilenummer
AS-EM2S1
AS-EM2S1.5
AS-EM2S2
AS-EM2S2.5
AS-EM2S3
AS-EM2S3.5
AS-EM2S4
AS-EM2S4.5
AS-EM2S5
AS-EM2S5.5
AS-EM2S6
AS-EM2S6.5
AS-EM2S7
AS-EM2S7.5
AS-EM2S8
AS-EM2S8.5
AS-EM2S9
AS-EM2S9.5
AS-EM2S10
AS-EM2S11
AS-EM2S12
AS-EM2S13
AS-EM2S14
AS-EM2S15
AS-EM2S16
AS-EM2S18
AS-EM2S19
AS-EM2S20
AS-EM2S21
AS-EM2S22
AS-EM2S23
AS-EM2S25
AS-EM2S26
AS-EM2S28
AS-EM2S30
AS-EM2S32
AS-EM2S35
AS-EM2S38
AS-EM2S40
AS-EM2S45
AS-EM2S50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

20.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.564515°

19.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5464515°

17.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2565015°

18.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5665015°

16.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3865015°

16.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.5886015°

16.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4886015°

16.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51086015°

16.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51086015°

17.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.51286015°

16.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61286015°

21.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.514106015°

20.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 714106015°

21.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.514106015°

19.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 814106015°

22.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.518107015°

20.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 918107015°

20.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.518107015°

20.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10181070-

24.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1122128015°

24.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12221280-

42.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13261285-

38.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1426169015°

42.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1530169515°

44.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16301695-

54.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18341695-

74.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19382011015°

68.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203820110-

76.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 214520110-

87.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 224520110-

95.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23502512015°

96.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255025120-

108.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 265025120-

118.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 285525125-

82.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 305525125-

113.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 326032145-

114.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 356032145-

128.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 386532150-

147.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406532150-

201.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 457042160-

227.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 507542165-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Model Number
AS-EM2S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32
45 70 160 42
50 75 165 42


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Technischer Support