AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und eine hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • AS
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Teilenummer
AS-EM2R1
AS-EM2R1.5
AS-EM2R2
AS-EM2R2.5
AS-EM2R3
AS-EM2R3.5
AS-EM2R4
AS-EM2R4.5
AS-EM2R5
AS-EM2R5.5
AS-EM2R6
AS-EM2R6.5
AS-EM2R7
AS-EM2R7.5
AS-EM2R8
AS-EM2R8.5
AS-EM2R9
AS-EM2R9.5
AS-EM2R10
AS-EM2R11
AS-EM2R12
AS-EM2R13
AS-EM2R14
AS-EM2R15
AS-EM2R16
AS-EM2R18
AS-EM2R19
AS-EM2R20
AS-EM2R22
AS-EM2R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

24.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13.564515°

25.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5564515°

23.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2765015°

22.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.5865015°

20.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31065015°

22.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.51286015°

20.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41286015°

21.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51586015°

20.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51586015°

21.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.51586015°

21.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61586015°

25.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.520106015°

24.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 720106015°

27.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.520106015°

24.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820106015°

29.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.525107015°

27.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 925107015°

29.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.525107015°

26.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251070-

33.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1130128015°

32.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12301280-

54.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13351285-

50.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1435169015°

57.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1540169515°

54.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16401695-

69.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18401695-

95.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19452011015°

87.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204520110-

110.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 225620122-

128.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 256025130-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Model Number
AS-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45

15°

6
1.5 5 45

15°

6
2 7 50

15°

6
2.5 8 50

15°

6
3 10 50

15°

6
3.5 12 60

15°

8
4 12 60

15°

8
4.5 15 60

15°

8
5 15 60

15°

8
5.5 15 60

15°

8
6 15 60

15°

8
6.5 20 60

15°

10
7 20 60

15°

10
7.5 20 60

15°

10
8 20 60

15°

10
8.5 25 70

15°

10
9 25 70

15°

10
9.5 25 70

15°

10
10 25 70 10
11 30 80

15°

12
12

30

80

12
13 35

85

12
14 35

90

15°

16
15 40

95

15°

16
16 40

95

16
18 40

95

16
19 45

110

15°

20
20 45

110

20
22 56

122

20
25 60

130

25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.03

Technischer Support