Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model (Teilenummern)

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsstahlpulver, quadratisch, unbeschichtet, kurze Nutenlänge, 4-Nuten-Typ, der eine lange Lebensdauer verspricht
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
PM-EM4S3
PM-EM4S3.5
PM-EM4S4
PM-EM4S4.5
PM-EM4S5
PM-EM4S5.5
PM-EM4S6
PM-EM4S6.5
PM-EM4S7
PM-EM4S7.5
PM-EM4S8
PM-EM4S8.5
PM-EM4S9
PM-EM4S9.5
PM-EM4S10
PM-EM4S11
PM-EM4S12
PM-EM4S13
PM-EM4S14
PM-EM4S15
PM-EM4S16
PM-EM4S18
PM-EM4S19
PM-EM4S20
PM-EM4S21
PM-EM4S22
PM-EM4S23
PM-EM4S25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

21.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3865215°

23.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.51165515°

21.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41165515°

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51365715°

21.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51365715°

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5.51365715°

23.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 613657-

25.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6.516106615°

26.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 716106615°

26.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7.519106915°

24.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 819106915°

30.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8.519106915°

29.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 919106915°

30.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9.522107215°

27.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10221072-

38.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1122127915°

35.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12261283-

46.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13261283-

44.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14261283-

51.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15261283-

56.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16321692-

63.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18321692-

84.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19382010415°

77.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203820104-

101.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 213820104-

105.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 223820104-

114.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 23452512115°

120.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254525121-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM4S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 8 52 15° 6
3.5 11 55 15° 6
4 11 55 15° 6
4.5 13 57 15° 6
5 13 57 15° 6
5.5 13 57 15° 6
6 13 57 6
6.5 16 66 15° 10
7 16 66 15° 10
7.5 19 69 15° 10
8 19 69 15° 10
8.5 19 69 15° 10
9 19 69 15° 10
9.5 22 72 15° 10
10 22 72 10
11 22 79 15° 12
12 26 83 12
13 26 83 12
14 26 83 12
15 26 83 12
16 32 92 16
18 32 92 16
19 38 104 15° 20
20 38 104 20
21 38 104 20
22 38 104 20
23 45 121 15° 25
25 45 121 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support