Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model (PM-EM4R3)

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model PM-EM4R3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PM-EM4R3

Marke: MISUMI

Preis: 22.54

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Outer Diameter (D): 3 φ

Flute Length (ℓ): 12 mm

Shank Diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 55 mm

Length Under Neck (θ): 15°


  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM-EM4R3

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
PM-EM4R3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

22.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31265515°

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM4R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 12 55 15° 6
4 15 57 15° 6
5 19 63 15° 6
6 19 63 6
7 28 78 15° 10
8 28 78 15° 10
9 34 84 15° 10
10 34 84 10
11 40 97 15° 12
12 40 97 12
13 40 97 12
14 40 97 12
16 48 108 16
18 48 108 16
19 56 122 15° 20
20 56 122 20
22 56 122 20
25 68 144 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Sie befinden sich auf der Seite für Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model, die Teilenummer ist PM-EM4R3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM-EM4R3.

Produktvarianten

Teilenummer
PM-EM4R13
PM-EM4R14
PM-EM4R16
PM-EM4R4
PM-EM4R5
PM-EM4R6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

48.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13401297-

48.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14401297-

59.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164816108-

22.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41565715°

22.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51966315°

23.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 619663-

Technischer Support