Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Pulverisierter Schnellarbeitsstahl, quadratisch, unbeschichtet, lange Spannutlänge, 4-Nuten-Typ, der eine lange Lebensdauer erwarten lässt
-Eignet sich zum Fräsen von tiefen Kavitäten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Teilenummer
PM-EM4L3
PM-EM4L4
PM-EM4L5
PM-EM4L6
PM-EM4L7
PM-EM4L8
PM-EM4L10
PM-EM4L12
PM-EM4L14
PM-EM4L16
PM-EM4L18
PM-EM4L20
PM-EM4L25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

26.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31566015°

26.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42086015°

26.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52586015°

27.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62586015°

33.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 735107515°

31.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835107515°

34.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10451090-

44.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125512105-

59.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14551611015°

70.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 166516120-

89.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 186516120-

99.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 207520140-

170.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 259025160-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM4L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60 15° 6
4 20 60 15° 8
5 25 60 15° 8
6 25 60 15° 8
7 35 75 15° 10
8 35 75 15° 10
9 45 90 15° 10
10 45 90 10
12 55 105 12
14 55 110 15° 16
16 65 120 16
18 65 120 16
20 75 140 20
25 90 160 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support