Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
General Steel |
Heat-Treated |
High-Hardness |
Stainless |
Cast Iron |
Aluminum |
Copper |
Graphite |
Resin |
|||
~40HRC |
~40HRC |
~45HRC |
~55HRC |
~60HRC |
~65HRC |
~35HRC |
|||||
○ |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
|
○ = Suitable
Teilenummer
|
---|
EM4R3 |
EM4R4 |
EM4R5 |
EM4R6 |
EM4R7 |
EM4R8 |
EM4R9 |
EM4R10 |
EM4R11 |
EM4R12 |
EM4R13 |
EM4R14 |
EM4R15 |
EM4R16 |
EM4R18 |
EM4R19 |
EM4R20 |
EM4R21 |
EM4R22 |
EM4R23 |
EM4R25 |
EM4R30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 | 55 | 15° | |
14.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 15 | 6 | 57 | 15° | |
14.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 19 | 6 | 63 | 15° | |
15.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 19 | 6 | 63 | - | |
17.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 28 | 10 | 78 | 15° | |
17.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 28 | 10 | 78 | 15° | |
20.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 34 | 10 | 84 | 15° | |
20.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 34 | 10 | 84 | - | |
24.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 40 | 12 | 97 | 15° | |
25.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 97 | - | |
32.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 40 | 12 | 97 | - | |
32.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | 40 | 12 | 97 | - | |
38.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 48 | 16 | 108 | 15° | |
40.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 48 | 16 | 108 | - | |
48.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 48 | 16 | 108 | - | |
60.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 19 | 56 | 20 | 122 | 15° | |
56.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 56 | 20 | 122 | - | |
66.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 21 | 56 | 20 | 122 | - | |
80.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 56 | 20 | 122 | - | |
95.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 23 | 68 | 25 | 144 | 15° | |
98.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 68 | 25 | 144 | - | |
139.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 68 | 25 | 144 | - |
Loading...
Model Number
EM4R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 12 | 55 | 15° | 6 |
4 | 15 | 57 | 15° | 6 |
5 | 19 | 63 | 15° | 6 |
6 | 19 | 63 | — | 6 |
7 | 28 | 78 | 15° | 10 |
8 | 28 | 78 | 15° | 10 |
9 | 34 | 84 | 15° | 10 |
10 | 34 | 84 | — | 10 |
11 | 40 | 97 | 15° | 12 |
12 | 40 | 97 | — | 12 |
13 | 40 | 97 | — | 12 |
14 | 40 | 97 | — | 12 |
15 | 48 | 108 | 15° | 16 |
16 | 48 | 108 | — | 16 |
18 | 48 | 108 | — | 16 |
19 | 56 | 122 | 15° | 20 |
20 | 56 | 122 | — | 20 |
21 | 56 | 122 | — | 20 |
22 | 56 | 122 | — | 20 |
23 | 68 | 144 | 15° | 25 |
25 | 68 | 144 | — | 25 |
30 | 68 | 144 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften