AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute, Regular

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute, Regular

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Radius] 0.5 - 5 mm



Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Schaftfräser von MISUMI durch ihre Vielseitigkeit. Der Radius von 0.5 bis 5 mm bietet immer die passende Präzision für Ihre Anwendungsbereiche.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
-Reguläre Klingenlänge, 2-Nuten-Typ mit Schneidenradius
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.

  • AS
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Teilenummer
ASPM-CR-EM2R6-R0.5
ASPM-CR-EM2R6-R1
ASPM-CR-EM2R8-R0.5
ASPM-CR-EM2R8-R1
ASPM-CR-EM2R10-R0.5
ASPM-CR-EM2R10-R1
ASPM-CR-EM2R10-R2
ASPM-CR-EM2R12-R0.5
ASPM-CR-EM2R12-R1
ASPM-CR-EM2R12-R2
ASPM-CR-EM2R12-R3
ASPM-CR-EM2R16-R1
ASPM-CR-EM2R16-R2
ASPM-CR-EM2R16-R3
ASPM-CR-EM2R20-R1
ASPM-CR-EM2R20-R2
ASPM-CR-EM2R20-R3
ASPM-CR-EM2R25-R2
ASPM-CR-EM2R25-R3
ASPM-CR-EM2R25-R5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)

42.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60.515606

44.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6115606

45.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80.520608

43.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8120608

49.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.5257010

49.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101257010

51.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102257010

64.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 120.5308012

62.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 121308012

62.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122308012

62.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123308012

97.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 161409516

97.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 162409516

93.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 163409516

139.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2014511020

145.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2024511020

139.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2034511020

124.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2526013025

124.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2536013025

124.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2556013025

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

AS Coated Powdered High-Speed Steel Radius End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Model Number   Radius
R
(Selection)
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
ASPM-CR-EM2R 6 0.5 1 15 60 6
8 0.5 1 20 60 8
10 0.5 1 2 25 70 10
12 0.5 1 2 3 30 80 12
16 1 2 3 40 95 16
20 1 2 3 45 110 20
25 2 3 5 60 130 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2 Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support