Konfigurierbar in [Radius] 1 - 5 mm
Die Schaftfräser von MISUMI sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Durch den Radius von 1 bis 5 mm wird Ihre Anwendung stets präzise unterstützt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 34 | 84 | 10 | |
60.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 34 | 84 | 10 | |
75.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 1 | 40 | 97 | 12 | |
75.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2 | 40 | 97 | 12 | |
75.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 40 | 97 | 12 | |
117.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 1 | 48 | 108 | 16 | |
117.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 2 | 48 | 108 | 16 | |
157.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 1 | 56 | 122 | 20 | |
157.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 56 | 122 | 20 | |
157.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 3 | 56 | 122 | 20 | |
144.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 2 | 68 | 144 | 25 | |
144.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 68 | 144 | 25 | |
144.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 5 | 68 | 144 | 25 |
Loading...
Model Number | Radius R (Selection) |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
|||||
ASPM-CR-EM4R | 10 | 1 2 | 34 | 84 | 10 |
12 | 1 2 3 | 40 | 97 | 12 | |
16 | 1 2 | 48 | 108 | 16 | |
20 | 1 2 3 | 56 | 122 | 20 | |
25 | 2 3 5 | 68 | 144 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of Flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften