High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Short Model

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Schnellstahl 4-Schneiden-Radiusfräser mit wählbarem Eckenradius in 0,1 mm-Schritten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzmöglichkeiten, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Short Model:Related Image

Teilenummer
REM4S3-R[0.1-0.7/0.1]
REM4S4-R[0.1-1/0.1]
REM4S5-R[0.1-1/0.1]
REM4S6-R[0.1-1.2/0.1]
REM4S7-R[0.1-1.4/0.1]
REM4S8-R[0.1-1.4/0.1]
REM4S9-R[0.1-2/0.1]
REM4S10-R[0.1-3/0.1]
REM4S11-R[0.1-3/0.1]
REM4S12-R[0.1-3/0.1]
REM4S13-R[0.1-3.5/0.1]
REM4S14-R[0.1-3.5/0.1]
REM4S15-R[0.1-4/0.1]
REM4S16-R[0.1-4/0.1]
REM4S18-R[0.1-4/0.1]
REM4S20-R[0.1-4.5/0.1]
REM4S22-R[0.1-4.5/0.1]
REM4S25-R[0.1-5/0.1]
V-REM4S3-R[0.1-0.7/0.1]
V-REM4S4-R[0.1-1/0.1]
V-REM4S5-R[0.1-1/0.1]
V-REM4S6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM4S7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4S8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4S9-R[0.1-2/0.1]
V-REM4S10-R[0.1-3/0.1]
V-REM4S11-R[0.1-3/0.1]
V-REM4S12-R[0.1-3/0.1]
V-REM4S13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4S14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4S15-R[0.1-4/0.1]
V-REM4S16-R[0.1-4/0.1]
V-REM4S18-R[0.1-4/0.1]
V-REM4S20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4S22-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4S25-R[0.1-5/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Length Under Neck (θ)
(Degree)
1 7 Arbeitstage 30.1 ~ 0.78526Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 40.1 ~ 111556Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 50.1 ~ 113576Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 60.1 ~ 1.213576Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 70.1 ~ 1.4166610Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 80.1 ~ 1.4196910Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 90.1 ~ 2196910Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 100.1 ~ 3227210Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 110.1 ~ 3227912Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 120.1 ~ 3268312Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 130.1 ~ 3.5268312Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 140.1 ~ 3.5268312Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 150.1 ~ 4268312Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 160.1 ~ 4329216Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 180.1 ~ 4329216Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 200.1 ~ 4.53810420Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 220.1 ~ 4.53810420Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 250.1 ~ 54512125Ohne Beschichtung-
1 13 Arbeitstage 30.1 ~ 0.78526TiCN15°
1 13 Arbeitstage 40.1 ~ 111556TiCN15°
1 13 Arbeitstage 50.1 ~ 113576TiCN15°
1 13 Arbeitstage 60.1 ~ 1.213576TiCN-
1 13 Arbeitstage 70.1 ~ 1.4166610TiCN15°
1 13 Arbeitstage 80.1 ~ 1.4196910TiCN15°
1 13 Arbeitstage 90.1 ~ 2196910TiCN15°
1 13 Arbeitstage 100.1 ~ 3227210TiCN-
1 13 Arbeitstage 110.1 ~ 3227912TiCN15°
1 13 Arbeitstage 120.1 ~ 3268312TiCN-
1 13 Arbeitstage 130.1 ~ 3.5268312TiCN-
1 13 Arbeitstage 140.1 ~ 3.5268312TiCN-
1 13 Arbeitstage 150.1 ~ 4268312TiCN-
1 13 Arbeitstage 160.1 ~ 4329216TiCN-
1 13 Arbeitstage 180.1 ~ 4329216TiCN-
1 13 Arbeitstage 200.1 ~ 4.53810420TiCN-
1 13 Arbeitstage 220.1 ~ 4.53810420TiCN-
1 13 Arbeitstage 250.1 ~ 54512125TiCN-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Corner
R
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
REM4S
(Non-Coated Type)

V-REM4S
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 8 15° 52 6
4 0.1 ~ 1.0 11 15° 55 6
5 0.1 ~ 1.0 13 15° 57 6
6 0.1 ~ 1.2 13 57 6
7 0.1 ~ 1.4 16 15° 66 10
8 0.1 ~ 1.4 19 15° 69 10
9 0.1 ~ 2.0 19 15° 69 10
10 0.1 ~ 3.0 22 72 10
11 0.1 ~ 3.0 22 15° 79 12
12 0.1 ~ 3.0 26 83 12
13 0.1 ~ 3.5 26 83 12
14 0.1 ~ 3.5 26 83 12
15 0.1 ~ 4.0 26 83 12
16 0.1 ~ 4.0 32 92 16
18 0.1 ~ 4.0 32 92 16
20 0.1 ~ 4.5 38 104 20
22 0.1 ~ 4.5 38 104 20
25 0.1 ~ 5.0 45 121 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM4S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support