High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Regular Model

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Schnellstahl 4-Schneiden-Radiusfräser mit wählbarem Eckenradius in 0,1 mm-Schritten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzmöglichkeiten, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
REM4R3-R[0.1-0.7/0.1]
REM4R4-R[0.1-1/0.1]
REM4R5-R[0.1-1/0.1]
REM4R6-R[0.1-1.2/0.1]
REM4R7-R[0.1-1.4/0.1]
REM4R8-R[0.1-1.4/0.1]
REM4R9-R[0.1-2/0.1]
REM4R10-R[0.1-3/0.1]
REM4R11-R[0.1-3/0.1]
REM4R12-R[0.1-3/0.1]
REM4R13-R[0.1-3.5/0.1]
REM4R14-R[0.1-3.5/0.1]
REM4R15-R[0.1-4/0.1]
REM4R16-R[0.1-4/0.1]
REM4R18-R[0.1-4/0.1]
REM4R20-R[0.1-4.5/0.1]
REM4R22-R[0.1-4.5/0.1]
REM4R25-R[0.1-5/0.1]
V-REM4R3-R[0.2-0.5/0.1]
V-REM4R4-R[0.1-1/0.1]
V-REM4R5-R[0.1-1/0.1]
V-REM4R6-R[0.1-1.2/0.1]
V-REM4R7-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4R8-R[0.1-1.4/0.1]
V-REM4R9-R[0.1-2/0.1]
V-REM4R10-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R11-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R12-R[0.1-3/0.1]
V-REM4R13-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4R14-R[0.1-3.5/0.1]
V-REM4R15-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R16-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R18-R[0.1-4/0.1]
V-REM4R20-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4R22-R[0.1-4.5/0.1]
V-REM4R25-R[0.1-5/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Length Under Neck (θ)
(Degree)
1 7 Arbeitstage 30.1 ~ 0.712556Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 40.1 ~ 115576Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 50.1 ~ 119636Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 60.1 ~ 1.219636Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 70.1 ~ 1.4287810Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 80.1 ~ 1.4287810Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 90.1 ~ 2348410Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 100.1 ~ 3348410Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 110.1 ~ 3409712Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 120.1 ~ 3409712Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 130.1 ~ 3.5409712Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 140.1 ~ 3.5409712Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 150.1 ~ 44810816Ohne Beschichtung15°
1 7 Arbeitstage 160.1 ~ 44810816Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 180.1 ~ 44810816Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 200.1 ~ 4.55612220Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 220.1 ~ 4.55612220Ohne Beschichtung-
1 7 Arbeitstage 250.1 ~ 56814425Ohne Beschichtung-
1 13 Arbeitstage 30.2 ~ 0.512556TiCN15°
1 13 Arbeitstage 40.1 ~ 115576TiCN15°
1 13 Arbeitstage 50.1 ~ 119636TiCN15°
1 13 Arbeitstage 60.1 ~ 1.219636TiCN-
1 13 Arbeitstage 70.1 ~ 1.4287810TiCN15°
1 13 Arbeitstage 80.1 ~ 1.4287810TiCN15°
1 13 Arbeitstage 90.1 ~ 2348410TiCN15°
1 13 Arbeitstage 100.1 ~ 3348410TiCN-
1 13 Arbeitstage 110.1 ~ 3409712TiCN15°
1 13 Arbeitstage 120.1 ~ 3409712TiCN-
1 13 Arbeitstage 130.1 ~ 3.5409712TiCN-
1 13 Arbeitstage 140.1 ~ 3.5409712TiCN-
1 13 Arbeitstage 150.1 ~ 44810816TiCN15°
1 13 Arbeitstage 160.1 ~ 44810816TiCN-
1 13 Arbeitstage 180.1 ~ 44810816TiCN-
1 13 Arbeitstage 200.1 ~ 4.55612220TiCN-
1 13 Arbeitstage 220.1 ~ 4.55612220TiCN-
1 13 Arbeitstage 250.1 ~ 56814425TiCN-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Radius End Mill, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Corner
R
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
REM4R
(Non-Coated Type)

V-REM4R
(TiCN Coating Type)
3 0.1 ~ 0.7 12 15° 55 6
4 0.1 ~ 1.0 15 15° 57 6
5 0.1 ~ 1.0 19 15° 63 6
6 0.1 ~ 1.2 19 63 6
7 0.1 ~ 1.4 28 15° 78 10
8 0.1 ~ 1.4 28 15° 78 10
9 0.1 ~ 2.0 34 15° 84 10
10 0.1 ~ 3.0 34 84 10
11 0.1 ~ 3.0 40 15° 97 12
12 0.1 ~ 3.0 40 97 12
13 0.1 ~ 3.5 40 97 12
14 0.1 ~ 3.5 40 97 12
15 0.1 ~ 4.0 48 15° 108 16
16 0.1 ~ 4.0 48 108 16
18 0.1 ~ 4.0 48 108 16
20 0.1 ~ 4.5 56 122 20
22 0.1 ~ 4.5 56 122 20
25 0.1 ~ 5.0 68 144 25

[ ! ]Since additional processing is given to EM4R, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Torsion Angle (θ)(Degree) Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support