Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Overall Length (L) (mm) | Corner (C) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | Ohne Beschichtung | 50 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | Ohne Beschichtung | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | Ohne Beschichtung | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | Ohne Beschichtung | 60 | 0.1 ~ 1.2 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 7 | 14 | 10 | Ohne Beschichtung | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 8 | 14 | 10 | Ohne Beschichtung | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 9 | 18 | 10 | Ohne Beschichtung | 70 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | 10 | Ohne Beschichtung | 70 | 0.1 ~ 3 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 11 | 22 | 10 | Ohne Beschichtung | 80 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | Ohne Beschichtung | 80 | 0.1 ~ 3 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | Ohne Beschichtung | 85 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | Ohne Beschichtung | 90 | 0.1 ~ 3.5 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 15 | 30 | 16 | Ohne Beschichtung | 95 | 0.1 ~ 4 | 15° | ||
1 | 7 Arbeitstage | 16 | 30 | 16 | Ohne Beschichtung | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 18 | 34 | 20 | Ohne Beschichtung | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | Ohne Beschichtung | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | Ohne Beschichtung | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | Ohne Beschichtung | 120 | 0.1 ~ 5 | - | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | TiCN | 50 | 0.1 ~ 0.7 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.2 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7 | 14 | 10 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 8 | 14 | 10 | TiCN | 60 | 0.1 ~ 1.4 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 9 | 18 | 10 | TiCN | 70 | 0.1 ~ 2 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | 18 | 10 | TiCN | 70 | 0.1 ~ 3 | - | ||
1 | 13 Arbeitstage | 11 | 22 | 10 | TiCN | 80 | 0.1 ~ 3 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | TiCN | 80 | 0.1 ~ 3 | - | ||
1 | 13 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | TiCN | 85 | 0.1 ~ 3.5 | - | ||
1 | 13 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | TiCN | 90 | 0.1 ~ 3.5 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 15 | 30 | 16 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | 15° | ||
1 | 13 Arbeitstage | 16 | 30 | 16 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 13 Arbeitstage | 18 | 34 | 20 | TiCN | 95 | 0.1 ~ 4 | - | ||
1 | 13 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | TiCN | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
1 | 13 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | TiCN | 110 | 0.1 ~ 4.5 | - | ||
1 | 13 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | TiCN | 120 | 0.1 ~ 5 | - |
Loading...
Model Number | Corner C 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
CEM2S (Non-Coated Type) V-CEM2S (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 8 | 15° | 50 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 8 | 15° | 60 | 8 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 10 | 15° | 60 | 8 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 15° | 60 | 8 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 14 | 15° | 60 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 18 | 15° | 70 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 18 | — | 70 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | 15° | 80 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 22 | — | 80 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | — | 85 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 26 | 15° | 90 | 16 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 30 | 15° | 95 | 16 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 30 | — | 95 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 34 | — | 95 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 38 | — | 110 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 45 | — | 110 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 50 | — | 120 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM2S, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Type of Flute | Quadratisch | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Nut | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Corner (C)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften