Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-SMBGC6-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
C-SMBGC8-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
C-SMBGC10-[0.3-1/0.1]-[20,30,45,60] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | #3 | #4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 0.3 ~ 1 | 20 ~ 60 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 0.3 ~ 1 | 20 ~ 60 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 0.3 ~ 1 | 20 ~ 60 |
Loading...
Modellnummer | Spitze R 0,1 mm Einheit Spezifikation | Beide Ecken θ (Auswahl) | Schneidenlänge ℓ | Gesamtlänge L | ||||
Schaft-Ø d | ||||||||
θ20° | θ30° | θ45° | θ60° | |||||
C-SMBGC (Karbid) | 6 | 0,3 bis 1,0 | 20° 30° 45° 60° | 16.4 | 10.8 | 7.0 | 5.0 | 100 |
8 | 22.1 | 14.6 | 9.4 | 6.8 | ||||
10 | 27.8 | 18.3 | 11.8 | 8.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
#3
#4
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften