Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Large Ram Ball

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Large Ram Ball

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Kugelform mit großer Kugel, die für verschiedene Zwecke verwendet werden kann
-Durch die Angabe von Änderungen ist es möglich, eine für das Arbeitsmaterial geeignete Beschichtung zu wählen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Large Ram Ball:Related Image
Teilenummer
LS-SLBEM3-[1.51-14/0.01]-[0.3-3/0.01]-[0.5-15/0.5]
LS-SLBEM4-[2.01-14/0.01]-[3.01-4/0.01]-[0.5-20/0.5]
LS-SLBEM6-[3.01-14/0.01]-[4.01-6/0.01]-[3-24/0.5]
LS-SLBEM8-[4.01-14/0.01]-[6.01-8/0.01]-[4-28/0.5]
LS-SLBEM10-[5.01-14/0.01]-[8.01-10/0.01]-[5-35/0.5]
LS-SLBEM12-[6.01-14/0.01]-[10.01-12/0.01]-[6-36/0.5]
SLBEM3-[1.51-14/0.01]-[0.3-3/0.01]-[0.5-15/0.5]
SLBEM4-[2.01-14/0.01]-[3.01-4/0.01]-[0.5-20/0.5]
SLBEM6-[3.01-14/0.01]-[4.01-6/0.01]-[3-24/0.5]
SLBEM8-[4.01-14/0.01]-[6.01-8/0.01]-[4-28/0.5]
SLBEM10-[5.01-14/0.01]-[8.01-10/0.01]-[5-35/0.5]
SLBEM12-[6.01-14/0.01]-[10.01-12/0.01]-[6-36/0.5]
SLBEM16-[8.01-14/0.01]-[12.01-16/0.01]-[8-48/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Tip (R)
(mm)
1 8 Arbeitstage 3600.3 ~ 30.5 ~ 151.51 ~ 14
1 8 Arbeitstage 4803.01 ~ 40.5 ~ 202.01 ~ 14
1 9 Arbeitstage 6904.01 ~ 63 ~ 243.01 ~ 14
1 9 Arbeitstage 8906.01 ~ 84 ~ 284.01 ~ 14
1 9 Arbeitstage 101208.01 ~ 105 ~ 355.01 ~ 14
1 9 Arbeitstage 1212010.01 ~ 126 ~ 366.01 ~ 14
1 8 Arbeitstage 3400.3 ~ 30.5 ~ 151.51 ~ 14
1 7 Arbeitstage 4503.01 ~ 40.5 ~ 202.01 ~ 14
1 7 Arbeitstage 6604.01 ~ 63 ~ 243.01 ~ 14
1 9 Arbeitstage 8606.01 ~ 84 ~ 284.01 ~ 14
1 9 Arbeitstage 10808.01 ~ 105 ~ 355.01 ~ 14
1 9 Arbeitstage 128010.01 ~ 126 ~ 366.01 ~ 14
1 9 Arbeitstage 1610012.01 ~ 168 ~ 488.01 ~ 14

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Large Ram Ball:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SLBEM LS-SLBEM
SLBEM

LS-SLBEM
(Long Shank)
3 1.51 ~ 14.00 0.30 ~3.00 0.5 ~ 15.0 40 60
4 2.01 ~ 14.00 3.01 ~4.00 0.5 ~ 20.0 50 80
6 3.01 ~ 14.00 4.01 ~6.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 4.01 ~ 14.00 6.01 ~8.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 5.01 ~ 14.00 8.01 ~ 10.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 6.01 ~ 14.00 10.01 ~ 12.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 8.01 ~ 14.00 12.01 ~ 16.00 8.0 ~ 48.0 100 -


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support