Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Kugelförmiger Gegenkonus, der für verschiedene Zwecke verwendet werden kann
-Durch die Angabe von Änderungen ist es möglich, eine für das Arbeitsmaterial geeignete Beschichtung auszuwählen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model:Related Image
Teilenummer
LS-SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
LS-SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
LS-SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
LS-SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
LS-SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM4-[1.5-2/0.01]-[4-15/0.5]
SBRM6-[2.01-3/0.01]-[5-24/0.5]
SBRM8-[3.01-4/0.01]-[6-28/0.5]
SBRM10-[4.01-5/0.01]-[7-35/0.5]
SBRM12-[5.01-6/0.01]-[8-36/0.5]
SBRM16-[6.01-8/0.01]-[10-48/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Tip (R)
(mm)
1 8 Arbeitstage 4804 ~ 151.5 ~ 2
1 9 Arbeitstage 6905 ~ 242.01 ~ 3
1 9 Arbeitstage 8906 ~ 283.01 ~ 4
1 9 Arbeitstage 101207 ~ 354.01 ~ 5
1 9 Arbeitstage 121208 ~ 365.01 ~ 6
1 7 Arbeitstage 4504 ~ 151.5 ~ 2
1 9 Arbeitstage 6605 ~ 242.01 ~ 3
1 9 Arbeitstage 8606 ~ 283.01 ~ 4
1 9 Arbeitstage 10807 ~ 354.01 ~ 5
1 9 Arbeitstage 12808 ~ 365.01 ~ 6
1 9 Arbeitstage 1610010 ~ 486.01 ~ 8

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Ram Ball, Back Tapered Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SBRM LS-SBRM
SBRM

LS-SBRM
(Long Shank)
4 1.50 ~ 2.00 4.0 ~ 15.0 R x 2 50 80
6 2.01 ~ 3.00 5.0 ~ 24.0 60 90
8 3.01 ~ 4.00 6.0 ~ 28.0 60 90
10 4.01 ~ 5.00 7.0 ~ 35.0 80 120
12 5.01 ~ 6.00 8.0 ~ 36.0 80 120
16 6.01 ~ 8.00 10.0 ~ 48.0 100 -


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Outer Diameter D(mm) R x 2

Technischer Support