Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Kugelförmiger Halsrückschliff, der eine effiziente Bearbeitung ermöglicht
-Durch die Angabe von Änderungen ist es möglich, eine für den Werkstoff geeignete Beschichtung auszuwählen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Verfahren, Leistungsumfang, Preisen usw. finden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model:Related Image
Teilenummer
LS-SZBEM4-[1.5-2/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]
LS-SZBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]
LS-SZBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-23/0.5]-[5-20/1]
LS-SZBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-30/0.5]-[5-20/1]
LS-SZBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-31/0.5]-[5-20/1]
SZBEM4-[1.5-2/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]
SZBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]
SZBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-23/0.5]-[5-20/1]
SZBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-30/0.5]-[5-20/1]
SZBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-31/0.5]-[5-20/1]
SZBEM16-[6.01-8/0.01]-[8-43/0.5]-[5-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Neck Length (ℓ1)
(mm)
Tip (R)
(mm)
Below Neck Length Specified Range ℓ2
(mm)
1 8 Arbeitstage 4803 ~ 105 ~ 121.5 ~ 2ℓ + ℓ1 ≤ 15
1 9 Arbeitstage 6903 ~ 195 ~ 202.01 ~ 3ℓ + ℓ1 ≤ 24
1 9 Arbeitstage 8904 ~ 235 ~ 203.01 ~ 4ℓ + ℓ1 ≤ 28
1 9 Arbeitstage 101205 ~ 305 ~ 204.01 ~ 5ℓ + ℓ1 ≤ 35
1 9 Arbeitstage 121206 ~ 315 ~ 205.01 ~ 6ℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 Arbeitstage 4503 ~ 105 ~ 121.5 ~ 2ℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 6603 ~ 195 ~ 202.01 ~ 3ℓ + ℓ1 ≤ 24
1 9 Arbeitstage 8604 ~ 235 ~ 203.01 ~ 4ℓ + ℓ1 ≤ 28
1 9 Arbeitstage 10805 ~ 305 ~ 204.01 ~ 5ℓ + ℓ1 ≤ 35
1 9 Arbeitstage 12806 ~ 315 ~ 205.01 ~ 6ℓ + ℓ1 ≤ 36
1 9 Arbeitstage 161008 ~ 435 ~ 206.01 ~ 8ℓ + ℓ1 ≤ 48

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length *

0.5 mm Increment Designation
Neck Length *
1
1 mm Increment Designation
* Length Under Neck Specified Range
ℓ2
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SZBEM LS-SZBEM
SZBEM

LS-SZBEM
(Long Shank)
4 1.50 ~ 2.00 3.0 ~ 10.0 5 ≤ ℓ1 ≤ 20 ℓ + ℓ1 ≤ 15 R x 2 50 80
6 2.01 ~ 3.00 3.0 ~ 19.0 ℓ + ℓ1 ≤ 24 60 90
8 3.01 ~ 4.00 4.0 ~ 23.0 ℓ + ℓ1 ≤ 28 60 90
10 4.01 ~ 5.00 5.0 ~ 30.0 ℓ + ℓ1 ≤ 35 80 120
12 5.01 ~ 6.00 6.0 ~ 31.0 ℓ + ℓ1 ≤ 36 80 120
16 6.01 ~ 8.00 8.0 ~ 43.0 ℓ + ℓ1 ≤ 48 100 -

* The combined dimensions of the flute length () and neck length (1) will be within the length under neck specified range.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Outer Diameter D(mm) R x 2

Technischer Support