Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Eckradiusform mit Halsrücknahme, die eine effiziente Bearbeitung ermöglicht
-Durch die Angabe von Änderungen ist es möglich, eine für das Arbeitsmaterial geeignete Beschichtung zu wählen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, um sich über Verfahren, Leistungsumfang, Preise usw. zu informieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model:Related Image
Teilenummer
BSZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
BSZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
BSZREM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[3-43/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
LS-BSZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-BSZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
LS-SZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
LS-SZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM4-[3.01-4/0.01]-[0.1-1.9/0.01]-[3-10/0.5]-[5-12/1]-[F,​T]
SZREM6-[3.01-6/0.01]-[0.1-2.9/0.01]-[3-19/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM8-[4.01-8/0.01]-[0.1-3.9/0.01]-[3-23/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM10-[6.01-10/0.01]-[0.1-4.9/0.01]-[3-30/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM12-[8.01-12/0.01]-[0.1-5.9/0.01]-[3-31/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
SZREM16-[10.01-16/0.01]-[0.1-7.9/0.01]-[3-43/0.5]-[5-20/1]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications Bottom Blade Shape Flute Diameter (D)
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Neck Length (ℓ1)
(mm)
Radius (R)
(mm)
Use Below Neck Length Specified Range ℓ2
(mm)
1 7 Arbeitstage 450Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 660Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 Arbeitstage 860Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 Arbeitstage 1080Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 Arbeitstage 1280Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 Arbeitstage 16100Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)10.01 ~ 163 ~ 435 ~ 200.1 ~ 7.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 48
1 8 Arbeitstage 480Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 690Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 Arbeitstage 890Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 Arbeitstage 10120Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 Arbeitstage 12120Boss Hole DrillingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9For Boss Hole Drillingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 8 Arbeitstage 480Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 690Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 Arbeitstage 890Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 Arbeitstage 10120Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 Arbeitstage 12120Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 Arbeitstage 450Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 43 ~ 105 ~ 120.1 ~ 1.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 15
1 7 Arbeitstage 660Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)3.01 ~ 63 ~ 195 ~ 200.1 ~ 2.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 24
1 7 Arbeitstage 860Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)4.01 ~ 83 ~ 235 ~ 200.1 ~ 3.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 28
1 7 Arbeitstage 1080Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)6.01 ~ 103 ~ 305 ~ 200.1 ~ 4.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 35
1 7 Arbeitstage 1280Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)8.01 ~ 123 ~ 315 ~ 200.1 ~ 5.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 36
1 7 Arbeitstage 16100Flank / Groove ProcessingF (Flat) / T (Center Dented)10.01 ~ 163 ~ 435 ~ 200.1 ~ 7.9For Radial Groove Millingℓ + ℓ1 ≤ 48

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Radius End Mill, 2-Flute, Neck Relief Model:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Radius
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length *

0.5 mm Increment Designation
Neck Length *
1
1 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
* Length Under Neck Specified Range
ℓ2
Overall Length
L
Shank Diameter
d
BSZREM
SZREM
LS-BSZREM
LS-SZREM
BSZREM
LS-BSZREM
(Long Shank)

SZREM
LS-SZREM
(Long Shank)
4 3.01 ~ 4.00 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 3.0 ~ 10.0 5 ≤ ℓ1 ≤ 20 T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape>>P.608
ℓ + ℓ1 ≤ 15 50 80
6 3.01 ~ 6.00 3.0 ~ 19.0 ℓ + ℓ1 ≤ 24 60 90
8 4.01 ~ 8.00 3.0 ~ 23.0 ℓ + ℓ1 ≤ 28 60 90
10 6.01 ~ 10.00 3.0 ~ 30.0 ℓ + ℓ1 ≤ 35 80 120
12 8.01 ~ 12.00 3.0 ~ 31.0 ℓ + ℓ1 ≤ 36 80 120
16 10.01 ~ 16.00 3.0 ~ 43.0 ℓ + ℓ1 ≤ 48 100 -

* The combined dimensions of the flute length (ℓ) and neck length (ℓ1) will be within the length under neck specified range.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support