Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Shoulder Type

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Shoulder Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Shoulder Type:Related Image
Teilenummer
LS-SCAREM4-[3-4/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-1.75/0.01]-[1-2/0.1]-[2-15/0.5]-[F,​T]
LS-SCAREM6-[3.01-6/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-2.75/0.01]-[1-2/0.1]-[3-24/0.5]-[F,​T]
LS-SCAREM8-[4.01-8/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-3.75/0.01]-[1-2/0.1]-[4-28/0.5]-[F,​T]
LS-SCAREM10-[6.01-10/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-4.75/0.01]-[1-2/0.1]-[5-35/0.5]-[F,​T]
LS-SCAREM12-[8.01-12/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-5.75/0.01]-[1-2/0.1]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SCAREM4-[3-4/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-1.75/0.01]-[1-2/0.1]-[2-15/0.5]-[F,​T]
SCAREM6-[3.01-6/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-2.75/0.01]-[1-2/0.1]-[3-24/0.5]-[F,​T]
SCAREM8-[4.01-8/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-3.75/0.01]-[1-2/0.1]-[4-28/0.5]-[F,​T]
SCAREM10-[6.01-10/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-4.75/0.01]-[1-2/0.1]-[5-35/0.5]-[F,​T]
SCAREM12-[8.01-12/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-5.75/0.01]-[1-2/0.1]-[6-36/0.5]-[F,​T]
SCAREM16-[10.01-16/0.01]-[20-60/1]-[0-59/1]-[1-7.75/0.01]-[1-2/0.1]-[8-48/0.5]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 F T
1 8 Arbeitstage 480--3 ~ 420 ~ 600 ~ 591 ~ 1.751 ~ 22 ~ 15FT
1 9 Arbeitstage 690--3.01 ~ 620 ~ 600 ~ 591 ~ 2.751 ~ 23 ~ 24FT
1 9 Arbeitstage 890--4.01 ~ 820 ~ 600 ~ 591 ~ 3.751 ~ 24 ~ 28FT
1 9 Arbeitstage 10120--6.01 ~ 1020 ~ 600 ~ 591 ~ 4.751 ~ 25 ~ 35FT
1 9 Arbeitstage 12120--8.01 ~ 1220 ~ 600 ~ 591 ~ 5.751 ~ 26 ~ 36FT
1 7 Arbeitstage 450Flank / Groove Processing3 ~ 420 ~ 600 ~ 591 ~ 1.751 ~ 22 ~ 15-FT
1 9 Arbeitstage 660Flank / Groove Processing3.01 ~ 620 ~ 600 ~ 591 ~ 2.751 ~ 23 ~ 24-FT
1 9 Arbeitstage 860Flank / Groove Processing4.01 ~ 820 ~ 600 ~ 591 ~ 3.751 ~ 24 ~ 28-FT
1 9 Arbeitstage 1080Flank / Groove Processing6.01 ~ 1020 ~ 600 ~ 591 ~ 4.751 ~ 25 ~ 35-FT
1 9 Arbeitstage 1280Flank / Groove Processing8.01 ~ 1220 ~ 600 ~ 591 ~ 5.751 ~ 26 ~ 36-FT
1 9 Arbeitstage 16100Flank / Groove Processing10.01 ~ 1620 ~ 600 ~ 591 ~ 7.751 ~ 28 ~ 48-FT

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Shoulder Type:Related Image

Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Corner Angle (Single Angle)
θ
° - '
1' Increment Designation
Angular Width
D1
0.01 mm Increment Designation
Shoulder *
R
0.1 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Bottom Flute
Shape
(Selection)
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
SCAREMLS-SCAREMSCAREMLS-SCAREM
SCAREM

LS-SCAREM
(Long Shank)
43.00 ~ 4.00 20° 0' ~ 60° 0'1.00 ≤ D1 ≤ (D - 0.5) / 21.0 ≤ R ≤ 2.02.0 ~ 15.0T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape >>P.608
5080  
63.01 ~ 6.00 3.0 ~ 24.06090  
84.01 ~ 8.00 4.0 ~ 28.06090  
106.01 ~ 10.00 5.0 ~ 35.080120  
128.01 ~ 12.00 6.0 ~ 36.080120  
1610.01 ~ 16.008.0 ~ 48.0 100- No Standards
* There will be no rounding that exceeds the angular width.
[ ! ]The straight part of the blade length must be at least 0.5 mm or more. Minimum Flute Length (min) = (D1 / tanθ) + 0.5

Optionen

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Shoulder Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support