Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image
Teilenummer
SCACREM4-[2.01-3.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.75/0.01]-[2-15/0.5]-[0.1-0.94/0.01]-[F,​T]
SCACREM6-[3.01-5.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.75/0.01]-[3-15/0.5]-[0.1-1.44/0.01]-[F,​T]
SCACREM8-[4.01-7.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.75/0.01]-[4-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SCACREM10-[6.01-9.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.75/0.01]-[5-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SCACREM12-[8.01-11.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.75/0.01]-[6-15/0.5]-[0.1-1.94/0.01]-[F,​T]
SCACREM16-[10.01-15.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.75/0.01]-[8-15/0.5]-[0.1-2.94/0.01]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7 F T
1 7 Arbeitstage 4502.01 ~ 3.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 1.752 ~ 150.1 ~ 0.94FT
1 7 Arbeitstage 6603.01 ~ 5.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 2.753 ~ 150.1 ~ 1.44FT
1 7 Arbeitstage 8604.01 ~ 7.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 3.754 ~ 150.1 ~ 1.94FT
1 7 Arbeitstage 10806.01 ~ 9.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 4.755 ~ 150.1 ~ 1.94FT
1 7 Arbeitstage 12808.01 ~ 11.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 5.756 ~ 150.1 ~ 1.94FT
1 7 Arbeitstage 1610010.01 ~ 15.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 7.758 ~ 150.1 ~ 2.94FT

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image

Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Corner Angle (Single Angle)
θ
° - '
1' Increment Designation
Angular Width
D
1
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Inner Curve
CR
0.01 mm Increment Designation
Bottom Blade
Shape
(Selection)
Large Diameter
D3
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
SCACREM42.01 ~ 3.705° 0' ~ 85° 0'0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 22.0 ~ 15.00.10 ≤ CR ≤ (d - D - 0.1) / 2T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape
>>P.608
2R + D + 0.150 
63.01 ~ 5.703.0 ~ 15.0 60 
84.01 ~ 7.704.0 ~ 15.0 60 
106.01 ~ 9.705.0 ~ 15.0 80 
128.01 ~ 11.706.0 ~ 15.080 
1610.01 ~ 15.70 8.0 ~ 15.0100 

Optionen

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image
Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, Rounded Inner Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Large Diameter D3(mm) 2CR + D + 0.1

Technischer Support