Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
Teilenummer
LS-SCACMEM4-3-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-0.5-[F,​T]
LS-SCACMEM6-[3.01-5.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
LS-SCACMEM8-[4.01-7.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SCACMEM10-[6.01-9.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
LS-SCACMEM12-[8.01-11.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SCACMEM4-3-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[2-15/0.5]-0.5-[F,​T]
SCACMEM6-[3.01-5.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[3-22/0.5]-[0.5-1.49/0.01]-[F,​T]
SCACMEM8-[4.01-7.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[4-26/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SCACMEM10-[6.01-9.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[5-33/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SCACMEM12-[8.01-11.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[6-34/0.5]-[0.5-1.99/0.01]-[F,​T]
SCACMEM16-[10.01-15.7/0.01]-[5-85/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[8-45/0.5]-[0.5-2.99/0.01]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 F T
1 8 Arbeitstage 480-35 ~ 850 ~ 590.1 ~ 1.42 ~ 150.5FT
1 9 Arbeitstage 690-3.01 ~ 5.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 2.43 ~ 220.5 ~ 1.49FT
1 9 Arbeitstage 890-4.01 ~ 7.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 3.44 ~ 260.5 ~ 1.99FT
1 9 Arbeitstage 10120-6.01 ~ 9.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 4.45 ~ 330.5 ~ 1.99FT
1 9 Arbeitstage 12120-8.01 ~ 11.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 5.46 ~ 340.5 ~ 1.99FT
1 7 Arbeitstage 45035 ~ 850 ~ 590.1 ~ 1.42 ~ 150.5-FT
1 9 Arbeitstage 6603.01 ~ 5.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 2.43 ~ 220.5 ~ 1.49-FT
1 9 Arbeitstage 8604.01 ~ 7.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 3.44 ~ 260.5 ~ 1.99-FT
1 9 Arbeitstage 10806.01 ~ 9.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 4.45 ~ 330.5 ~ 1.99-FT
1 9 Arbeitstage 12808.01 ~ 11.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 5.46 ~ 340.5 ~ 1.99-FT
1 9 Arbeitstage 1610010.01 ~ 15.75 ~ 850 ~ 590.1 ~ 7.48 ~ 450.5 ~ 2.99-FT

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Model Number
SCACMEM / LS-SCACMEM (Long Shank)
Shank Diameter
d
Flute Diameter
D
0.01 mm Increment Designation
Corner Angle (Single Angle)
θ
° - '
1' Increment Designation
Angular Width
D1
0.01 mm Increment Designation
Blade Length

0.5 mm Increment Designation
Chamfer Blade Width
CM
0.01 mm Increment Designation
Bottom Blade Shape
(Selection)
Blade Portion
ℓ1
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
SCACMEMLS-SCACMEMSCACMEMLS-SCACMEM
4 3.005°0'-85°0'0.10 ≤ D1 ≤ (D - 0.2) / 22.0 ~ 15.00.50 ≤ CM ≤ (d - D) / 2T
(Dished)
F
(Flat)
Bottom Blade Shape
>>P.608
ℓ1 = ℓ + CM5080  
6 3.01 ~ 5.003.0 ~ 22.0 6090  
8 4.01 ~ 7.004.0 ~ 26.0 6090  
10 6.01 ~ 9.005.0 ~ 33.0 80120  
12 8.01 ~ 11.006.0 ~ 34.080120  
1610.01 ~ 15.008.0 ~ 45.0 100- No Standards

Optionen

Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image
Carbide Straight Blade Corner Angle End Mill, 2-Flute, with Chamfering Blade:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide Cutting Part ℓ1(mm) ℓ1 = ℓ + CM

Technischer Support