Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute

Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-One-shot Finishing der konischen Eckenradiusform
-Durch die Angabe der Änderung ist es möglich, eine für das Arbeitsmaterial geeignete Beschichtung zu wählen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute:Related Image
Teilenummer
BSTRC3-[0.4-2/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0.5-8/0.5]-[F,​T]
BSTRC3-[0.4-2/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
BSTRC4-[0.4-3/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-12/0.5]-[F,​T]
BSTRC4-[0.4-3/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
BSTRC6-[0.4-5/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
BSTRC6-[0.4-5/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
BSTRC8-[0.4-7/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0.5-28/0.5]-[F,​T]
BSTRC8-[0.4-7/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
BSTRC10-[0.4-9/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0.5-35/0.5]-[F,​T]
BSTRC10-[0.4-9/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
BSTRC12-[0.4-11/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0.5-36/0.5]-[F,​T]
BSTRC12-[0.4-11/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
BSTRC16-[0.4-15/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0.5-48/0.5]-[F,​T]
BSTRC16-[0.4-15/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
LS-BSTRC3-[0.4-2/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0.5-8/0.5]-[F,​T]
LS-BSTRC3-[0.4-2/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-BSTRC4-[0.4-3/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-12/0.5]-[F,​T]
LS-BSTRC4-[0.4-3/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-BSTRC6-[0.4-5/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
LS-BSTRC6-[0.4-5/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-BSTRC8-[0.4-7/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0.5-28/0.5]-[F,​T]
LS-BSTRC8-[0.4-7/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-BSTRC10-[0.4-9/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0.5-35/0.5]-[F,​T]
LS-BSTRC10-[0.4-9/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-BSTRC12-[0.4-11/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0.5-36/0.5]-[F,​T]
LS-BSTRC12-[0.4-11/0.005]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-STREM3-[0.4-2/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0.5-8/0.5]-[F,​T]
LS-STREM3-[0.4-2/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-STREM4-[0.4-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-12/0.5]-[F,​T]
LS-STREM4-[0.4-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-STREM6-[0.4-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
LS-STREM6-[0.4-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-STREM8-[0.4-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0.5-28/0.5]-[F,​T]
LS-STREM8-[0.4-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-STREM10-[0.4-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0.5-35/0.5]-[F,​T]
LS-STREM10-[0.4-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-MAX-[F,​T]
LS-STREM12-[0.4-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0.5-36/0.5]-[F,​T]
LS-STREM12-[0.4-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-MAX-[F,​T]
STREM3-[0.4-2/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[0.5-8/0.5]-[F,​T]
STREM3-[0.4-2/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-0.9/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
STREM4-[0.4-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[0.5-12/0.1]-[F,​T]
STREM4-[0.4-3/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
STREM6-[0.4-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[0.5-20/0.5]-[F,​T]
STREM6-[0.4-5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
STREM8-[0.4-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[0.5-28/0.5]-[F,​T]
STREM8-[0.4-7/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
STREM10-[0.4-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[0.5-35/0.5]-[F,​T]
STREM10-[0.4-9/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
STREM12-[0.4-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[0.5-36/0.5]-[F,​T]
STREM12-[0.4-11/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
STREM16-[0.4-15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[0.5-48/0.5]-[F,​T]
STREM16-[0.4-15/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.4/0.01]-[1D,​2D,​3D,​4D,​FD,​MAX]-[F,​T]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Processing Applications #2 #3 #4 #5 #6 #7 1D 2D 3D 4D F FD MAX T Use
1 8 Arbeitstage 340Boss Hole Drilling0.4 ~ 20 ~ 300 ~ 590.1 ~ 0.90.5 ~ 8-----F--TFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 340Boss Hole Drilling0.4 ~ 20 ~ 300 ~ 590.1 ~ 0.9--1234FFDMAXTFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 450Boss Hole Drilling0.4 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.40.5 ~ 12-----F--TFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 450Boss Hole Drilling0.4 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.4--1234FFDMAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 660Boss Hole Drilling0.4 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.40.5 ~ 20-----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 660Boss Hole Drilling0.4 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.4--1234FFDMAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 860Boss Hole Drilling0.4 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.40.5 ~ 28-----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 860Boss Hole Drilling0.4 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.4--1234FFDMAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 1080Boss Hole Drilling0.4 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.40.5 ~ 35-----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 1080Boss Hole Drilling0.4 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.4--1234FFDMAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 1280Boss Hole Drilling0.4 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.40.5 ~ 36-----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 1280Boss Hole Drilling0.4 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.4--1234FFDMAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 16100Boss Hole Drilling0.4 ~ 150 ~ 300 ~ 590.1 ~ 7.40.5 ~ 48-----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 16100Boss Hole Drilling0.4 ~ 150 ~ 300 ~ 590.1 ~ 7.4--1234FFDMAXTFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 360Boss Hole Drilling-0.4 ~ 20 ~ 300 ~ 590.1 ~ 0.90.5 ~ 8----F--TFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 360Boss Hole Drilling-0.4 ~ 20 ~ 300 ~ 590.1 ~ 0.9-----F-MAXTFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 480Boss Hole Drilling-0.4 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.40.5 ~ 12----F--TFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 480Boss Hole Drilling-0.4 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.4-----F-MAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 690Boss Hole Drilling-0.4 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.40.5 ~ 20----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 690Boss Hole Drilling-0.4 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.4-----F-MAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 890Boss Hole Drilling-0.4 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.40.5 ~ 28----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 890Boss Hole Drilling-0.4 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.4-----F-MAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 10120Boss Hole Drilling-0.4 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.40.5 ~ 35----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 10120Boss Hole Drilling-0.4 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.4-----F-MAXTFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 12120Boss Hole Drilling-0.4 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.40.5 ~ 36----F--TFor Boss Hole Drilling
1 7 Arbeitstage 12120Boss Hole Drilling-0.4 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.4-----F-MAXTFor Boss Hole Drilling
1 8 Arbeitstage 360Flank / Groove Processing-0.4 ~ 20 ~ 300 ~ 590.1 ~ 0.90.5 ~ 8----F--TFor Radial Groove Milling
1 8 Arbeitstage 360Flank / Groove Processing-0.4 ~ 20 ~ 300 ~ 590.1 ~ 0.9-----F-MAXTFor Radial Groove Milling
1 8 Arbeitstage 480Flank / Groove Processing-0.4 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.40.5 ~ 12----F--TFor Radial Groove Milling
1 8 Arbeitstage 480Flank / Groove Processing-0.4 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.4-----F-MAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 690Flank / Groove Processing-0.4 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.40.5 ~ 20----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 690Flank / Groove Processing-0.4 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.4-----F-MAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 890Flank / Groove Processing-0.4 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.40.5 ~ 28----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 890Flank / Groove Processing-0.4 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.4-----F-MAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 10120Flank / Groove Processing-0.4 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.40.5 ~ 35----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 10120Flank / Groove Processing-0.4 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.4-----F-MAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 12120Flank / Groove Processing-0.4 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.40.5 ~ 36----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 12120Flank / Groove Processing-0.4 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.4-----F-MAXTFor Radial Groove Milling
1 8 Arbeitstage 340Flank / Groove Processing0.4 ~ 20 ~ 300 ~ 590.1 ~ 0.90.5 ~ 8-----F--TFor Radial Groove Milling
1 8 Arbeitstage 340Flank / Groove Processing0.4 ~ 20 ~ 300 ~ 590.1 ~ 0.9--1234FFDMAXTFor Radial Groove Milling
1 8 Arbeitstage 450Flank / Groove Processing0.4 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.40.5 ~ 12-----F--TFor Radial Groove Milling
1 8 Arbeitstage 450Flank / Groove Processing0.4 ~ 30 ~ 300 ~ 590.1 ~ 1.4--1234FFDMAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 660Flank / Groove Processing0.4 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.40.5 ~ 20-----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 660Flank / Groove Processing0.4 ~ 50 ~ 300 ~ 590.1 ~ 2.4--1234FFDMAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 860Flank / Groove Processing0.4 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.40.5 ~ 28-----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 860Flank / Groove Processing0.4 ~ 70 ~ 300 ~ 590.1 ~ 3.4--1234FFDMAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 1080Flank / Groove Processing0.4 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.40.5 ~ 35-----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 1080Flank / Groove Processing0.4 ~ 90 ~ 300 ~ 590.1 ~ 4.4--1234FFDMAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 1280Flank / Groove Processing0.4 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.40.5 ~ 36-----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 1280Flank / Groove Processing0.4 ~ 110 ~ 300 ~ 590.1 ~ 5.4--1234FFDMAXTFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 16100Flank / Groove Processing0.4 ~ 150 ~ 300 ~ 590.1 ~ 7.40.5 ~ 48-----F--TFor Radial Groove Milling
1 7 Arbeitstage 16100Flank / Groove Processing0.4 ~ 150 ~ 300 ~ 590.1 ~ 7.4--1234FFDMAXTFor Radial Groove Milling

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number Flute Diameter
D
0.005 mm
Increment
Designation
Single Angle
θ
° - '
1' Increment Designation
Radius
R
0.01 mm
Increment
Designation
Flute Length *
0.5 mm
Increment Designation
Bottom Blade
Shape
(Selection)
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
Specified Rangeℓ max.BSTRCLS-BSTRCBSTRCLS-BSTRC
BSTRC

LS-BSTRC
(Long Shank)
30.400 ~2.0000°15' ~ 30°0'0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2(1)0.5 ≤ ≤ D x 4
and
(2) max.
(refer to table on right)
and
Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute:Related Image
8.0T
(Dished)

F
(Flat)
Bottom Blade Shape
>>P.608
4060  
40.400 ~3.00012.05080  
60.400 ~5.00020.06090  
80.400 ~7.00028.06090  
100.400 ~9.00035.080120  
120.400 ~ 11.00036.080120  
160.400 ~ 15.00048.0100- No Standards


Model Number Flute Diameter
D
0.01 mm
Increment
Designation
Single Angle
θ
° - '
1' Increment Designation
Radius
R
0.01 mm
Increment
Designation
Flute Length *
0.5 mm
Increment Designation
Bottom Blade
Shape
(Selection)
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
Specified Rangeℓ max.STREMLS-STREMSTREMLS-STREM
STREM

LS-STREM
(Long Shank)
30.40 ~2.000°15' ~ 30°0'0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2(1)0.5 ≤ ≤ D x 4
and
(2) max.
(refer to table on right)
and
Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute:Related Image
8.0T
(Dished)

F
(Flat)
Bottom Blade Shape
>>P.608
4060  
40.40 ~3.0012.05080  
60.40 ~5.0020.06090  
80.40 ~7.0028.06090  
100.40 ~9.0035.080120  
120.40 ~ 11.0036.080120  
160.40 ~ 15.0048.0100- No Standards
* Specify to meet all of conditions (1), (2), (3).
* Depending on the size of
, the entire gradient angle may be blade length.

Optionen

Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute:Related Image
Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute:Related Image
Carbide Straight Blade Tapered Radius End Mill, 2 Flute:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support