Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | F | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.5 ~ 3 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.4 | 1 ~ 8 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.5 ~ 5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.4 | 1 ~ 10 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.5 ~ 7 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.4 | 1 ~ 12 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.5 ~ 9 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.4 | 2 ~ 14 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.5 ~ 11 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.4 | 2 ~ 16 | 0.1 ~ 2 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.5 ~ 15 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.4 | 3 ~ 20 | 0.1 ~ 2 | F | T |
Loading...
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Single Angle θ ° - ' 1' Increment Designation | Radius R 0.01 mm Increment Designation | Blade Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation | Inner Curve CR 0.01 mm Increment Designation | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | |
Shank Diameter d | |||||||||
STRCREM | 4 | 0.50 ~ 3.00 | 0°15' ~ 30°0' | 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 | 1.0 ~ 8.0 | 0.10 ≤ CR ≤ 2.00 | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape >>P.608 | 50 | |
6 | 0.50 ~ 5.00 | 1.0 ~ 10.0 | 60 | ||||||
8 | 0.50 ~ 7.00 | 1.0 ~ 12.0 | 60 | ||||||
10 | 0.50 ~ 9.00 | 2.0 ~ 14.0 | 80 | ||||||
12 | 0.50 ~ 11.00 | 2.0 ~ 16.0 | 80 | ||||||
16 | 0.50 ~ 15.00 | 3.0 ~ 20.0 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
#2
#3
#4
#5
#6
#7
F
T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften