Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 1D | 2D | 3D | 4D | F | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 4 | 80 | - | 0.5 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.15 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 1.7 | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 6 | 90 | - | 0.5 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.15 | 0.5 ~ 18 | 0.5 ~ 2.7 | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 8 | 90 | - | 0.5 ~ 6.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.15 | 0.5 ~ 26 | 0.5 ~ 3.7 | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 120 | - | 0.5 ~ 8.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.15 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 4.7 | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 12 | 120 | - | 0.5 ~ 10.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.15 | 0.5 ~ 36 | 0.5 ~ 5.7 | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.5 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.15 | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 1.7 | - | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.5 ~ 2.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 1.15 | - | 0.5 ~ 1.7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.5 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.15 | 0.5 ~ 18 | 0.5 ~ 2.7 | - | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 6 | 60 | 0.5 ~ 4.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 2.15 | - | 0.5 ~ 2.7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.5 ~ 6.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.15 | 0.5 ~ 26 | 0.5 ~ 3.7 | - | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 0.5 ~ 6.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 3.15 | - | 0.5 ~ 3.7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.5 ~ 8.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.15 | 0.5 ~ 34 | 0.5 ~ 4.7 | - | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 80 | 0.5 ~ 8.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 4.15 | - | 0.5 ~ 4.7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.5 ~ 10.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.15 | 0.5 ~ 36 | 0.5 ~ 5.7 | - | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 12 | 80 | 0.5 ~ 10.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 5.15 | - | 0.5 ~ 5.7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.5 ~ 14.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.15 | 0.5 ~ 48 | 0.5 ~ 7.7 | - | - | - | - | - | F | T | ||
1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.5 ~ 14.5 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 0.1 ~ 7.15 | - | 0.5 ~ 7.7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | F | T |
Loading...
Shank Diameter d | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation | Single Angle θ ° - ' 1' Increment Designation | Radius R 0.01 mm Increment Designation | Flute Length * ℓ 0.5 mm Increment Designation | Chamfer Blade Width * CM 0.1 mm Increment Designation | Bottom Blade Shape (Selection) | Blade Portion ℓ1 | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | |||
Specified Range | ℓ max. | STRCMEM | LS-STRCMEM | STRCMEM | LS-STRCMEM | |||||||
4 | 0.50 ~2.50 | 0°15' ~ 30°0' | 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 and (2) ℓ ≤ ℓ max. (refer to table on right) and ![]() | 10.0 | 0.5 ≤ CM ≤ * | T (Dished) F (Flat) Bottom Blade Shape >>P.608 | ℓ1 = ℓ + CM | 50 | 80 | ||
6 | 0.50 ~4.50 | 18.0 | 60 | 90 | ||||||||
8 | 0.50 ~6.50 | 26.0 | 60 | 90 | ||||||||
10 | 0.50 ~8.50 | 34.0 | 80 | 120 | ||||||||
12 | 0.50 ~ 10.50 | 36.0 | 80 | 120 | ||||||||
16 | 0.50 ~ 14.50 | 48.0 | 100 | - | No Standards |
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Cutting Part ℓ1(mm) | ℓ1 = ℓ + CM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
1D
2D
3D
4D
F
T
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften