Carbide Straight Blade Strong Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Strong Inverted Tapered, Rounded Joint Type

Carbide Straight Blade Strong Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Strong Inverted Tapered, Rounded Joint Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Starke 2-seitige konische Radiusklinge für die effiziente Bearbeitung komplexer Formen
-Kundenindividuelle Abmessungen für Schnittdurchmesser, einseitigen Winkel, Radius und Klingenlänge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Straight Blade Strong Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Strong Inverted Tapered, Rounded Joint Type:Related Image
Teilenummer
NR-SHBTEM3-[2-3/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-0.3/0.1]-0.2-[0.8,​1,​1.3]
NR-SHBTEM4-[3-4/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-0.5/0.1]-[0.2-0.5/0.05]-1.3
NR-SHBTEM4-[3-4/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-0.5/0.1]-[0.2-0.5/0.05]-[1-2/0.1]
NR-SHBTEM6-[4-6/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.05]-2
NR-SHBTEM6-[4-6/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.05]-[1-2.5/0.1]
NR-SHBTEM8-[6-8/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-0.5/0.05]-[2-5/0.1]
NR-SHBTEM10-[8-10/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.05]-[2-8/0.1]
NR-SHBTEM12-[10-12/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.05]-[2-10/0.1]
NR-SHBTEM16-[12-16/0.1]-[15-30/1]-[0-59/1]-[0-1/0.1]-[0.2-1/0.05]-[2-11/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
#3 #4 #5 #6 #7 #8
1 7 Arbeitstage 3402 ~ 315 ~ 300 ~ 590 ~ 0.30.20.8 ~ 1.3
1 7 Arbeitstage 4503 ~ 415 ~ 300 ~ 590 ~ 0.50.2 ~ 0.51.3
1 7 Arbeitstage 4503 ~ 415 ~ 300 ~ 590 ~ 0.50.2 ~ 0.51 ~ 2
1 7 Arbeitstage 6604 ~ 615 ~ 300 ~ 590 ~ 10.2 ~ 0.52
1 7 Arbeitstage 6604 ~ 615 ~ 300 ~ 590 ~ 10.2 ~ 0.51 ~ 2.5
1 7 Arbeitstage 8606 ~ 815 ~ 300 ~ 590 ~ 10.2 ~ 0.52 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10808 ~ 1015 ~ 300 ~ 590 ~ 10.2 ~ 12 ~ 8
1 7 Arbeitstage 128010 ~ 1215 ~ 300 ~ 590 ~ 10.2 ~ 12 ~ 10
1 7 Arbeitstage 1610012 ~ 1615 ~ 300 ~ 590 ~ 10.2 ~ 12 ~ 11

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Straight Blade Strong Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Strong Inverted Tapered, Rounded Joint Type:Related Image

Model Number Flute Diameter
D
0.1 mm Increment Designation
Single Angle θ
° - '
1' Increment Designation
Radius
R
1
0.1 mm Increment Designation
Radius
R2
0.1 mm Increment Designation
Flute Length
0.5 mm Increment Designation
Overall Length
L
Standard Unit Price
1 ~ 2 Pieces
Shank Diameter
d
θ15°1' ~ θ20°θ20°1' ~ θ25°θ25°1' ~ θ30°
NR-SHBTEM32.0 ~ 3.015°1' ~ 30°0'00.21.310.840 
0.1 ~ 0.3
43.0 ~ 4.000.2 ~ 0.51 ~ 21 ~ 1.51.350 
0.1 ~ 0.5
64.0 ~ 6.00 0.2 ~ 0.51 ~ 2.521 ~ 1.560 
0.1 ~ 1.0
86.0 ~ 8.00 2 ~ 52 ~ 42 ~ 360 
0.1 ~ 1.0
108.0 ~ 10.00 0.2 ~ 1.02 ~ 82 ~ 62 ~ 580 
0.1 ~ 1.0
1210.0 ~ 12.00 2 ~ 102 ~ 82 ~ 680 
0.1 ~ 1.0
1612.0 ~ 16.00 2 ~ 112 ~ 92 ~ 7100 
0.1 ~ 1.0

Optionen

Carbide Straight Blade Strong Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Strong Inverted Tapered, Rounded Joint Type:Related Image
Carbide Straight Blade Strong Inverted Tapered End Mill, 2-Flute, Strong Inverted Tapered, Rounded Joint Type:Related Image

Grundlegende Informationen

Material Ultrafine Particulate Carbide

Technischer Support